천연가스를 원료로 사용해야 하는 작업이 있습니다. 천연가스를 태우는 작업, 석탄을 천연가스로 변환하는 작업, 혼합 연소하는 작업 등입니다. 어떤 상황이든 Rockwell Automation은 공장 전반에 걸친 천연가스 자동화 및 터빈 제어 시스템을 제공합니다. 이 솔루션을 통해 공장을 빠르게 온라인으로 전환하고 온라인 상태로 유지하여 생산 목표를 달성할 수 있습니다.
신뢰성 및 효율성이 있는 보안 운영
운영 유연성, 최대 가동시간, 보안 연결성
현대의 발전소에는 높은 가용성을 유지해 줄 안정적인 장비가 필요합니다. 현재 자동화 시스템은 최대의 유연성과 가동시간을 보장하도록 가스 발전 장비를 제어할 속도와 기능성을 제공합니다. 그러나 성능을 최대화하고 가동 중단 시간을 최소화하려면 이전과는 다른 수준의 연결성과 정보 통합이 필요합니다.
공장 전반에 걸친 제어 솔루션
확장성, 통합 및 수익성
기존의 제어 시스템을 업데이트하거나 교체할 때 최신 제어 시스템으로 마이그레이션하도록 도와드립니다. 프로세스, 모터 및 안전 제어가 통합된 PlantPAx® 분산제어시스템은 더 효율적인 운영을 보장합니다. 통합 솔루션과 결합하여 높은 가용성 및 신뢰성과 낮은 소유 비용을 보장합니다. Rockwell Automation의 솔루션은 시스템에서 최대한의 가치를 끌어내도록 설계되었습니다.
가스 터빈 제어 시스템 업그레이드
공공 유틸리티 가스 터빈 발전 최적화
2006년에 Hawaii Electric Light Company의 Keahole 공장은 터빈이 달린 구식 제어 시스템으로 인해 가동 중단 시간이 50% 늘어났습니다. 부품은 구하기 어려웠으며 서비스 엔지니어가 필요 시 현장에 도착하기까지 오랜 시간이 걸렸습니다. 공장의 가용 생산량은 감소했습니다. 여기에 새로운 가스 터빈 제어 시스템을 설치하자 가동 중단 시간이 현격히 줄었습니다.
네트워크 및 보안 서비스
Rockwell Automation은 성능을 그대로 유지한 채 공장에서 보안 네트워크를 설계하도록 도와드립니다. 제어 애플리케이션과 네트워킹 기술을 모두 보유하고 있습니다. Rockwell Automation의 전문가는 해당 업계 표준(ISA, NIST, INL, DHS)을 알고 있으며 전체 수명 주기 서비스를 글로벌 범위로 제공해 드립니다.