4-Way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스
당사의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 간편하게 연결하는 폴트 방지 및 이중화 기능의 방법입니다. 이 유닛은 지선 전류를 지속적으로 모니터링하다가 폴트가 감지되면 해당 지선을 차단하여 세그먼트의 나머지 부분을 보호함으로써 필드 장비의 지선 포트를 4개까지 보호해 줍니다. 이중화 구성으로 트렁크 모니터링을 사용하면 케이블 폴트 발생 시, 트렁크 메시지를 다시 라우팅할 수 있습니다.