Micro800 제어 시스템
당사의 Micro800™ 제어 시스템은 설치 및 유지가 간편합니다. 소프트웨어 패키지 하나를 전체 제품군에 사용할 수 있습니다. 이러한 시스템으로 저렴한 독립형 장비를 충분히 제어할 수 있습니다. 필요한 기능만 구입할 수 있으며, 플러그인 방식의 모듈을 사용하여 구체적인 애플리케이션 요건에 맞게 시스템을 개인 설정할 수 있습니다.
당사의 Micro800™ 제어 시스템은 설치 및 유지가 간편합니다. 소프트웨어 패키지 하나를 전체 제품군에 사용할 수 있습니다. 이러한 시스템으로 저렴한 독립형 장비를 충분히 제어할 수 있습니다. 필요한 기능만 구입할 수 있으며, 플러그인 방식의 모듈을 사용하여 구체적인 애플리케이션 요건에 맞게 시스템을 개인 설정할 수 있습니다.
로직 컨트롤러 솔루션 중 검증된 소형 솔루션을 찾고 계시다면 MicroLogix™ 제품군을 추천합니다. MicroLogix 1200 컨트롤러는 광범위한 애플리케이션을 처리하기 위한 기능과 옵션을 갖추고 있습니다. MicroLogix 1100 및 1400 컨트롤러는 합리적인 가격으로 네트워크 통신 성능을 향상시켜 애플리케이션의 범위를 넓혀 줍니다.