전 세계에 다양한 종류의 릴레이 및 타이머를 제공합니다. 가장 엄격한 전 세계 표준 및 등급에 맞춰 설계, 제조 및 테스트하고 있습니다.
범용 릴레이
당사의 범용 릴레이는 신뢰성 있는 설계, 신속한 교체, 판넬 공간 절약이 가능한 솔루션을 일반적인 릴레이 제어 애플리케이션에 제공합니다.
범용 타이밍 릴레이
당사의 범용 전자 타이머와 계수기를 사용하면 유연성은 증가하고 유지관리 및 전력 비용은 감소합니다.
IEC 산업용 제어 릴레이
일반 산업용 제어 요건에 맞게 높은 하중 및 긴 수명, 중부하의 애플리케이션을 위해 설계된 다양한 IEC 산업용 제어 릴레이가 있습니다. Safety IEC 제어 릴레이도 사용 가능합니다.
NEMA 산업용 제어 릴레이
산업용 제어 애플리케이션 요건에 맞게 높은 하중 및 긴 수명, 중부하의 애플리케이션을 위해 설계된 다양한 NEMA 산업용 제어 릴레이가 있습니다.
NEMA 산업용 타이밍 릴레이
산업용 타이밍 릴레이는 NEMA 표준에 맞게 설계되었습니다. 이 릴레이에는 Solid-State 및 공압식 타이밍 버전이 있습니다.
Solid-State 릴레이
당사의 solid-state 릴레이는 마모될 수 있는 움직이는 부분이나 접점을 제공하지 않으며 PLC 및 온도 컨트롤러와 같은 산업용 컨트롤러와 호환됩니다.