Rockwell Automation의 실린더 유도식 근접 센서는 공압/유압 실린더의 스트로크 끝 감지 또는 전력 클램프 및 그리퍼의 개폐 표시에 사용됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871d-hydraulicinductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
유압 실린더 위치 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 871D 실린더 위치 센서는 유압 및 공압 실린더의 스트로크 끝 감지에 적합합니다. 각 센서는 표준 포트 내 실린더 위치 센서 볼트 패턴에 장착됩니다. 특수 스페이서를 사용하여 용도로 프로브 길이를 변경할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871d-worldclampinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
실린더 WorldClamp 클램프 및 그립 센서
당사의 Bulletin 871D WorldClamp™ 센서는 파워 클램프 및 그리퍼 애플리케이션의 스트로크 끝 감지에 적합합니다. 각 센서에는 클램프 또는 그리퍼가 있는 위치가 개방된 상태인지 또는 폐쇄된 상태인지 여부를 감지하는 코일이 2개 있습니다. 센서 두 개의 혼합형으로 이러한 어플리케이션에 필요한 부품의 수를 줄여줍니다.