Rockwell Automation의 초음파 센서는 고체 및 액체 상태 물체의 비접촉 감지용으로 설계된 일체형 solid-state 장치입니다. 탱크 속 수위를 모니터링하는 등 대부분의 애플리케이션에서 초음파 기술을 사용하면 센서 여러 개가 필요할 업무를 장치 하나로 수행할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 센서는 모델에 따라 아날로그 또는 분산 출력으로 다양한 감지 범위와 스타일에서 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873c-ultrasonicsensor-left1-large-312w255h.jpg)
근접식 초음파 센서
당사의 Bulletin 873C 근접식 초음파 센서는 최대 1m(3.3ft) 거리에서도 고체 및 액체 표적을 감지할 수 있습니다. 두 가지 버전으로 이 센서 제공: 하나는 아날로그 전압 출력이 있는 배경 억제 유닛이고, 다른 하나는 디지털 출력의 표준 확산 모드입니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873p-family-18-30-m30body38.6head-left1--large-312w255h.jpg)
아날로그 또는 이산 출력 초음파 센서
당사의 Bulletin 873P 아날로그 또는 분산 출력 초음파 센서는 IO-Link를 지원하며, 투명하거나, 빛나거나, 반사가 없는 물체를 감지하는 등 다른 센서 기술을 사용하기 어려운 애플리케이션에 적합합니다. 이 센서 제품군은 다양한 작동 전압과 간소한 푸시 버튼 설정을 갖추고 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873ms-873mrafamily-front-large-312w255h.jpg)
범용 초음파 센서
당사의 Bulletin 873M 범용 초음파 센서는 음파를 이용하여 고체 또는 액체 물질을 감지하도록 설계되었습니다. 이 Compact 센서는 유연성이 우수하여 작은 공간에도 적합하며 표준 패키징 및 조립 애플리케이션용으로 탁월합니다. 투명하거나, 빛이 나거나, 반사가 없는 물체 등 광전 센서로 감지하기 어려운 대상을 감지합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873e-rightsoundultrasonicsensor-left1-large-312w255h.jpg)
투명 물체 초음파 센서
당사의 Bulletin 873E RightSound™ 투명 물체 초음파 센서는 방사체와 수신부로 구성된 대항모드 센서입니다. 수신부는 마이크로 프로세서 기반으로 온도 안정성 및 내노이즈성이 우수합니다. 방사체 볼륨 컨트롤은 감지 거리 및 기타 어플리케이션 변수를 조정합니다.