Rockwell Automation의 사각형 유도식 근접 센서는 기존의 원통형 하우징의 감지 범위보다 더 원거리의 감지 범위를 제공합니다. 다양한 스타일의 사각형 센서 중에서 전자기장이 강력한 환경과 용접 어플리케이션에 적합한 제품을 선택하십시오.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/802pr-inductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서
당사의 Bulletin 802PR 유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서는 리미트 스위치에 대한 비접촉 대안 제품으로, 자소성 유리 강화 폴리에스터 본체에 들어 있습니다. 위험한 위치용 특수 모델은 Classes I, II, III의 Division 2 외함 표준을 충족합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-versacube-family-front1--large-312w255h.jpg)
사각형 VersaCube 다중 위치 센서
당사의 Bulletin 871P 사각형 VersaCube™ 다중 위치 센서는 장거리 감지 요건에 적합한 경제적인 다목적 솔루션이며 편리한 소형 패키지에 장착되어 있습니다. AC/DC 또는 DC 작동 전압을 선택할 수 있는 용접 현장 내성 모델이 있습니다. 용접 현장 내성의 특정 DC 모델은 모든 메탈에 대해 동일한 감지 기능이 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-inductivecansensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
캐닝용 사각형 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 871P 캐닝용 사각형 센서는 물리적 접촉 없이 메탈 캔 202개에서 704개를 감지하도록 특수 설계되었습니다. 이 센서는 기능 및 환경 등급 면에서 통조림 캔 산업에 적합하도록 제작되었습니다. AC 및 DC 버전으로 단거리 및 장거리 모델이 있습니다. 캔의 움직임을 감지해야 하는 어플리케이션에 DC 전원 모델을 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/872l-871l-inductivelimitsensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
플라스틱 리미트 스위치 스타일 센서
당사의 Bulletin 871L 및 872L 플라스틱 리미트 스위치 스타일 센서는 NEMA 스타일 리미트 스위치에 대한 비접촉 대안 제품입니다. 사용하는 공간이 기존의 리미트 스위치와 동일한 이 장비는 장착 교환성, 배선이 간편한 종단 및 견고한 구조를 갖추었습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871fm-mini-flat-pack--large-312w255h.jpg)
미니 평면 팩 센서
Bulletin 871FM 미니 평면 팩 센서는 메탈 하우징을 채택했으며, 까다로운 애플리케이션 요구를 충족하기 위해 전체 하우징과 전면에 스테인리스 스틸 소재를 사용한 모델도 있습니다. 이 소형 평면 팩 센서는 작은 부품을 감지하는 데 사용하거나 공간 제약이 있는 곳에 설치할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-flatpackinductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
플라스틱 평면 팩 수세식 센서
Bulletin 871F 플라스틱 평면 팩 센서는 감지 범위가 상당히 길어야 하는 분야에 적합합니다. 일반 활용 분야를 위해 이 모델은 미니, 마이크로, 도관 유형 연결 옵션에 50mm 차폐형(shielded) 및 65mm 비차폐형(unshielded) 감지 거리로 제공됩니다. 용접용의 경우 미니 또는 마이크로 연결 옵션에 40mm 차폐형(shielded) 및 50mm 비차폐형(unshielded) 감지 거리로 제공됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-inductiveblocksensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
알루미늄 블록 센서
Bulletin 871F 알루미늄 블록 센서는 견고한 알루미늄 구조 및 70mm의 감지 범위를 자랑합니다. 전자회로는 충격, 진동, 오염으로부터 보호받기 위해 포팅(potting) 처리된 최적의 극한 환경용 장거리 유도형 솔루션입니다.