튜브식 유도식 근접 센서는 일체형 solid-state 스위칭 장치입니다. 메탈 물체에 접촉하지 않고도 철/비철금속 물체의 존재를 감지합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-d-analogoutputinductive-left1-large-312w255h.jpg)
튜브식 아날로그 센서
당사의 Bulletin 871C 튜브식 아날로그 센서는 비접촉식으로 철/비철금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 범용 독립형 Solid-State 장비입니다. 이 특수 버전은 감지 거리에 따라 0 - 10V의 소싱 아날로그 출력을 제공합니다.
![나사형 니켈 플레이트 황동 배럴이 있는 11 튜브형 유도식 근접 센서의 패밀리샷. 여러 각도로 배열되어 블랙 감지면 또는 커넥션 엔드가 표시됨.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-872c-worldprox-tubular-general-purpose-inductive-proximity-sensors.2400.jpg)
WorldProx 튜브식 범용 근접 센서
당사의 Bulletin 872C WorldProx™ 튜브식 범용 유도식 근접 센서는 엄격성은 덜하지만 상당히 까다로운 애플리케이션을 위한 완벽한 범용 솔루션입니다. 경제적이고 사용이 편리하며 유연하고 신뢰성이 있는 이 범용 센서는 크기, 출력 구성 및 연결 옵션이 다양하게 출시됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871z-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
튜브식 용접 현장 내성 센서
당사의 Bulletin 871Z 튜브식 용접 현장 내성 센서 및 871ZT 튜브식 용접 현장 내성 동일 감지 센서는 자기장 내에서 효과적으로 작동되며 용접 장소와 관련된 극한 환경을 견딜 수 있게 내구성이 향상되도록 제작되었습니다. 이 모델의 특징은 PTFE 코팅된 황동으로 제조된 하우징으로 용접 슬래그 살라만더에 내성이 우수합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871ts-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
튜브식 식음료 수세식 센서
당사의 Bulletin 871TS 식음료 유도형 근접 센서는 식음료 산업에서 가장 까다로운 애플리케이션을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 고압 및 고온의 물 세척을 견디며 강력한 살균제로 인한 부식 및 손상에 대한 내성이 우수합니다. 이 센서는 ECOLAB의 엄격한 내화학 테스트를 거쳤으며, 가장 많이 사용되는 일부 부식성 살균제 및 소독제를 사용해도 안전한 것으로 인증 받았습니다.
![Group image of seven tubular stainless steel sensors with different sized connection terminals.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/871tm-tubular-stainless-steel-sensor-family.4000.jpg)
튜브식 스테인레스 스틸 센서
당사의 Bulletin 871TM 튜브식 스테인리스 스틸 센서는 극한 환경이나 상당히 까다로운 환경에 적합합니다. 이 센서는 충격, 마모 및 부식에 내성이 있어 보통의 센서라면 작동을 정지하는 경우에도 계속 작동됩니다. 이 제품군의 특징은 혹독한 환경에서 최적의 성능을 구현하기 위해 모든 배럴 개구부에 전체 기계 밀봉이 되어 있으며 완전 에폭시 캡슐화 처리를 하였습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871t-stainlessbarrelinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
튜브식 식음료 센서
당사의 Bulletin 871T 튜브식 식음료 센서는 식음료 산업의 고압 수세식 애플리케이션에 견딜 수 있는 제품입니다. 스테인레스 스틸 구조가 특징인 이 센서는 소독제 노출 및 세척으로 인한 부식에도 높은 내성이 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-minitubularinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
미니 튜브식 센서
당사의 Bulletin 871C 미니 튜브식 센서는 비접촉식으로 철/비철금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 범용 독립형 Solid-State 장비입니다. 이 소형 배럴의 센서는 표준 크기의 센서가 맞지 않는 공간 제약 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dh-namurintrinsicallysafeinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
튜브식 본질 세이프티 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 871C 튜브식 본질 세이프티 센서는 센서 입력 및 출력이 NAMUR 사양(DIN 19 234)을 준수하는 NAMUR 스타일 센서입니다. 이 NAMUR 스타일 센서는 승인된 본질 세이프티 NAMUR 스타일 절연체와 함께 사용할 때 본질적으로 안전합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dt-extendedtemperaturefamily-front1-large-312w255h.jpg)
튜브식 확장형 온도 센서
당사의 Bulletin 871C 튜브식 확장형 온도 센서는 온도가 212°F(100°C)만큼 높아지거나 -40°F(-40°C)만큼 낮아질 수 있는 산업 환경에 적합합니다. 이 제품은 상시 개방된 출력으로 전류원(PNP) 작동이 가능합니다.