개요
FactoryTalk® Historian Site Edition (SE)을 사용하여 비 효율성의 원인을 신속하게 찾아 수정하세요. 향상된 의사 결정을 위한 데이터 캡처, 관리 및 분석 기능을 제공하는 어플리케이션입니다. 항시 활용 가능한 데이터입니다.
최신 릴리스
버전 7.10
- 사용이 손쉽고 적용도가 높습니다: 이제 자동 설치 및 구성과 상호 운용 가능한 데이터 수집 기능이 제공됩니다.
- 안전성과 신뢰성: 신뢰할 수 있음: 최적화된 데이터 저장소 및 업그레이드된 시스템 전체 전송 보안을 통해 정보를 훼손 없이 보관
- 기타: 내장된 중복성, 단순화된 계산 엔진 및 토털 라이저
이점
소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?
자료
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
구독과 소프트웨어 업데이트로 성공 지원 | 브로슈어 | GMSG-SP013 | |
자동화 소프트웨어 액세스 편의성 향상 | 브로슈어 | FTALK-BR011 | |
FactoryTalk Historian Site Edition 제품 프로필 | 브로슈어 | FTALK-PP014 |
OperationSuite로 성능 향상
시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 작용할 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.
OperationSuite에서 다른 제품 살펴보기
추천