Chaves de carga IEC
Nossas chaves de carga cód. cat. 194E são projetadas para uso em aplicações de isolamento do motor local e como chave seccionadora. Nossas chaves estão disponíveis em versões de 3 ou 6 polos com add-on de polos adicionais, terminais de aterramento e neutro e contatos auxiliares. Essas chaves compartilham as mesmas manoplas de operação das chaves de carga e controle cód. cat. 194L.