Nossos sensores de proximidade indutivos retangulares oferecem faixas de detecção mais extensas que as dos invólucros cilíndricos tradicionais. Escolha entre os diversos estilos de sensores retangulares para suas aplicações de solda e outros ambientes onde existam fortes campos eletromagnéticos.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/802pr-inductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores estilo chave fim de curso em poliéster e vidro
Nossos sensores estilo chave fim de curso em poliéster e vidro cód. cat. 802PR são uma alternativa sem contato a chaves fim de curso, montados em um corpo autoextintor de poliéster reforçado com vidro. Os modelos especiais para áreas classificadas atendem às normas de gabinetes Divisão 2 nas Classes I, II e III.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-versacube-family-front1--large-312w255h.jpg)
Sensores multiposições retangulares VersaCube
Nossos sensores multiposições retangulares VersaCube™ cód. cat. 871P são uma solução econômica e versátil para necessidades de detecção de distância longa em um tamanho prático e compacto. Modelos imunes a solda no campo estão disponíveis com as opções de tensão de operação CA/CC ou CC. Modelos específicos CC imunes a solda no campo oferecem recursos de detecção igual para todos os metais.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-inductivecansensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores retangulares para latas
Nossos sensores retangulares de latas cód. cat. 871P são projetados especificamente para detecção de latas de metal de tamanhos 202 a 704, sem contato físico. Esses sensores são personalizados para a indústria de embalagem em lata em classificações de funcionalidade e ambiental. Estão disponíveis modelos de longo e curto alcance em versões CA e CC. Um modelo alimentado por CC está disponível para aplicações que exigem detecção da movimentação de latas.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/872l-871l-inductivelimitsensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores estilo chave fim de curso em plástico
Nossos sensores estilo chave fim de curso em plástico cód. cat. 871L, 872L são uma alternativa sem contato a chaves fim de curso estilo NEMA. Com as mesmas dimensões das chaves fim de curso tradicionais, esses dispositivos permitem intercâmbio na montagem, terminações com fiação fácil e construção robusta.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871fm-mini-flat-pack--large-312w255h.jpg)
Minissensores de pacote plano
Nossos minissensores de pacote plano cód. cat. 871FM têm invólucro metálico e modelos selecionados incluem gabinete todo em aço inoxidável para atender a necessidades de aplicação exigentes. Esses sensores miniatura de pacote plano são utilizados para detectar peças pequenas ou podem ser instalados onde há pouco espaço.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-flatpackinductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores jato de líquido pacote plano plástico
Nossos Sensores de Pacote Plano Plástico cód. cat. 871F são ideais para aplicações que exigem alcances de detecção extremamente longos. Para aplicações de propósito geral, esses modelos estão disponíveis em alcances de 50 mm (blindado) e 65 mm (sem blindagem) com opções de conexão mini, micro ou eletroduto. Para aplicações de soldagem, esses modelos estão disponíveis em alcances de 40 mm (blindado) e 50 mm (sem blindagem) com opções de conexão mini ou micro.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-inductiveblocksensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores de bloco de alumínio
Os sensores de bloco de alumínio cód. cat. 871F apresentam construção robusta em alumínio e uma faixa de detecção de 70 mm. O circuito eletrônico é lacrado para proteção contra choques, vibração e contaminação, tornando-os uma solução indutiva ideal para distância longa em ambientes desfavoráveis.