Loading

Soluções de sistemas de acionamento coordenado

Maximize a disponibilidade da máquina e minimize os riscos do projeto
Fale conosco
Painéis do inversor no corredor na Green Bay Packaging 0222_000131_GBPCaseStudyVídeo-13
Soluções de automação da produção
  • Sistemas de controle industrial (ICS)
  • Sistemas digitais de controle distribuído (DCS)
  • Plataforma unificada de controle de processos e energia
  • Soluções de acionamento coordenado
  • Sistemas de segurança com a classificação SIL
  • Soluções de painéis

Da expansibilidade à sustentabilidade, as soluções de inversor coordenado (CDS) capacitam os usuários a adaptar seus sistemas precisamente às suas necessidades específicas. Ao integrar perfeitamente vários inversores para trabalharem juntos em sincronização, os inversores coordenados oferecem precisão, eficiência e flexibilidade inigualáveis em uma ampla gama de aplicações. 


FormaVantagens dos sistemas de acionamento coordenados

Alta precisão

O CDS permite o controle preciso do sistema, permitindo aplicações que exigem controle de velocidade e torque extremamente precisos.

Maior eficiência

Telas de operação simplificadas aumentam a eficiência dos operadores.

Flexibilidade

Os sistemas de acionamento coordenados são altamente adaptáveis e podem ser usados em muitas aplicações diferentes.

Expansibilidade

Se você precisa controlar alguns inversores ou mais de cem, o CDS dimensiona de forma eficaz para atender às suas especificações.

Ícone de folha de sustentabilidade

Sustentabilidade

O CDS com fornecimentos de barramento de front end ativo permite que as cargas regenerativas coloquem a alimentação de volta no barramento comum ou de volta no sistema de alimentação do moinho para uso em outro lugar no sistema.

Soluções específicas do setor com base em padrões comprovados

Nossa experiência na indústria ajuda a fornecer sistemas de acionamento coordenados completos que maximiza a produção e minimizam o risco com normas globais de soluções específicas para a aplicação. Não importa onde você está, podemos atender às necessidades da sua aplicação com engenheiros experientes. Os engenheiros da Rockwell Automation entendem as aplicações específicas da indústria, a implementação bem-sucedida do projeto e as necessidades de operação da fábrica.

Escolha entre nossas soluções padrões avançadas de acionamento coordenado para obter os dados e análises certos dos processos da sua fábrica, incluindo processos em ambientes de indústria pesada.

Manuseio de trama

O amplo manuseio de folhas/filmes da indústria e a experiência em produtos de nossos engenheiros de projeto nos permitem fornecer a solução de sistema de acionamento coordenado de manuseio de folhas/filmes mais avançada disponível em celulose e papel. Nossos gerentes de projeto experientes e engenheiros de serviço de campo implementam projetos bem-sucedidos e produzem papel vendável mais rapidamente.

Uma bobinadeira de dois tambores em uma instalação de fabricação de papel/cartão
Soluções de celulose e papel

O amplo manuseio de folhas/filmes da indústria e a experiência em produtos de nossos engenheiros de projeto nos permitem fornecer as soluções de sistema de acionamento coordenado de manuseio de folhas/filmes mais avançadas disponíveis em celulose e papel. Nossos gerentes de projeto experientes e engenheiros de serviço de campo implementam projetos bem-sucedidos e produzem papel vendável mais rapidamente.

Uma chave para nossas soluções é o conjunto de ferramentas PremierSystems™, que melhora as operações usando dados dos dispositivos inteligentes que fabricamos, processando esses dados no contexto da aplicação e apresentando-os como informações acionáveis para o usuário.

Solução de bobinadeira de dois tambores Máquina de papel/solução de máquina têxtil/máquina de celulose/solução de secador de celulose
 linha de processamento de aço galvanizado em rolos
Soluções de linha de acabamento de metais

A tendência nas fábricas de aço, alumínio e cobre é produzir bobinas o maior possível para entregas otimizadas, mas essas bobinas de grande diâmetro criam desafios no pós-processamento em cortadores. Esses problemas podem arriscar a qualidade inconsistente dos materiais e causar perda de receita.

Uma embarcação inclinada devidamente alinhada e mantida pode ajudar a garantir a operação segura e contínua, reduzindo atrasos inesperados, ajudando você a atender à demanda enquanto permanece dentro do orçamento. Para facilitar o controle complexo da máquina, a solução de linha de corte implementa módulos de aplicação configuráveis para abordar técnicas de corte, tolerância à largura de corte e rebobinamento preciso.

Solução de linha de galvanização/decapagem Solução de passagem de pele Solução de linha de corte

Soluções adicionais da indústria

Alto forno que funde aço líquido em siderúrgicas Tanque inclinável.
Soluções de metais

Atualmente, os produtores de aço estão lidando com uma infinidade de desafios, que se tornam ainda mais complexos devido às adversidades comerciais, a um pessoal mais velho que se aproxima da aposentadoria e ao mercado que ainda demonstra preocupação com o excesso de capacidade. Nossa equipe dedicada ao setor usará sua experiência em processo e aplicativos específicos para criar as soluções de controle ideais para você.

Lingotamento contínuo Embarcação inclinada
Visão negligenciada de uma instalação de mineração movendo materiais com máquinas
Soluções de mineração

Os transportadores são uma maneira econômica, com eficiência energética e ecológica de transportar minério e material de uma parte de uma operação de mineração para outra. Eles normalmente operam em condições muito exigentes que podem ser extremamente sujas, quentes, frias ou úmidas.

Soluções de transportador
Simplifique a operação e a localização de falhas com o PremierSystems™

Como base para nossas soluções específicas do setor, nosso conjunto de ferramentas PremierSystems foi desenvolvido para fornecer a cada usuário uma interface do usuário consistente e simplificada. Seus recursos avançados ajudam os usuários a personalizar suas preferências e atender aos desafios globais de recursos atuais. Os benefícios incluem tempo e custo reduzidos, documentação sob demanda, projeto simplificado e muito mais sem custo adicional.

Ver o folheto

Recursos adicionais

Dois trabalhadores em pé fora da fábrica
Saiba mais sobre nossa indústria metalúrgica

Selecionar e comissionar sistemas de acionamento é complexo. Temos equipes dedicadas, com conhecimento específico e experiência no setor, para você criar sistemas otimizados que atendam suas metas.

Metais Celulose e papel Mineração
Um homem com óculos de segurança e jaleco azul instala um inversor de frequência PowerFlex. O inversor está à direita e é cinza, retangular e tem botões em uma superfície preta.
Inversores de frequência

Nosso inversor de frequência PowerFlex® suporta com aplicações de baixa e média tensão. Com uma ampla gama de opções de energia e recursos inovadores, nossos inversores de frequência podem oferecer desempenho e capacidade a uma ampla variedade de setores e aplicações.

Saiba mais Baixar o folheto para a América do Norte
Loading
Loading
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no projeto, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluções de sistemas de acionamento coordenado Chevron RightChevron Right