Da expansibilidade à sustentabilidade, as soluções de inversor coordenado (CDS) capacitam os usuários a adaptar seus sistemas precisamente às suas necessidades específicas. Ao integrar perfeitamente vários inversores para trabalharem juntos em sincronização, os inversores coordenados oferecem precisão, eficiência e flexibilidade inigualáveis em uma ampla gama de aplicações.
Vantagens dos sistemas de acionamento coordenados
Alta precisão
O CDS permite o controle preciso do sistema, permitindo aplicações que exigem controle de velocidade e torque extremamente precisos.
Maior eficiência
Telas de operação simplificadas aumentam a eficiência dos operadores.
Flexibilidade
Os sistemas de acionamento coordenados são altamente adaptáveis e podem ser usados em muitas aplicações diferentes.
Expansibilidade
Se você precisa controlar alguns inversores ou mais de cem, o CDS dimensiona de forma eficaz para atender às suas especificações.
Sustentabilidade
O CDS com fornecimentos de barramento de front end ativo permite que as cargas regenerativas coloquem a alimentação de volta no barramento comum ou de volta no sistema de alimentação do moinho para uso em outro lugar no sistema.
Soluções específicas do setor com base em padrões comprovados
Nossa experiência na indústria ajuda a fornecer sistemas de acionamento coordenados completos que maximiza a produção e minimizam o risco com normas globais de soluções específicas para a aplicação. Não importa onde você está, podemos atender às necessidades da sua aplicação com engenheiros experientes. Os engenheiros da Rockwell Automation entendem as aplicações específicas da indústria, a implementação bem-sucedida do projeto e as necessidades de operação da fábrica.
Escolha entre nossas soluções padrões avançadas de acionamento coordenado para obter os dados e análises certos dos processos da sua fábrica, incluindo processos em ambientes de indústria pesada.
Manuseio de trama
O amplo manuseio de folhas/filmes da indústria e a experiência em produtos de nossos engenheiros de projeto nos permitem fornecer a solução de sistema de acionamento coordenado de manuseio de folhas/filmes mais avançada disponível em celulose e papel. Nossos gerentes de projeto experientes e engenheiros de serviço de campo implementam projetos bem-sucedidos e produzem papel vendável mais rapidamente.