Editor de receitas
O widget Editor de receitas contém os objetos gráficos e NetLogics necessários para exibir e gerenciar as receitas em tempo de execução.
Use o widget Editor de receitas para:
- Exibir ingredientes e valores de uma receita armazenada durante a edição ou carregamento do controlador
- Criar, editar ou excluir uma receita
- Armazenar uma receita no banco de dados
- Carregar uma receita doAplicativo FactoryTalk Optixpara o controlador
- Carregar uma receita do controlador para oAplicativo FactoryTalk Optix
Interface
Item | Nome | Descrição |
---|---|---|
Nome da receita | Atribua um nome a uma nova receita ou selecione uma receita existente. | |
Botões de controle de receita |
| |
Lista de ingredientes | Ingredientes do esquema de receita. | |
Editor de valores de ingrediente | Valores editáveis dos ingredientes da receita. | |
Valores de ingrediente aplicados | Valores dos ingredientes no controlador. |
Dê sua opinião