Importar ou exportar receitas em tempo de execução
Use o NetLogic RecipeImportExport para importar receitas de um arquivo
CSV
ou exportar receitas para um arquivo CSV
em tempo de execução.Pré-requisitos
- Para importar ou exportar receitas em tempo de execução
- Na barra de ferramentas, selecioneBibliotecas de modelos
- NasBibliotecas:
- SelecioneScripts.
- No painel direito, arrasteImportação e exportação de receitaspara uma pasta naExibição de projeto.ArrasteImportação e exportação de receitaspara a pastaModelo.
- SelecioneFechar.
- NaExibição de projeto, selecione o objetoRecipeImportExport.
- EmPropriedades:
- Na propriedadeEsquemaDeReceita, selecione o esquema de receita do objeto de referência.
- EmCSVFile, digite o caminho completo do arquivoCSVa ser importado ou exportado.C:\temp\export_recipes.csvOBSERVAÇÃO: Os campos do arquivoCSVa ser importado devem ser iguais aos das colunas do banco de dados.
- Na propriedadeCSVSeparator, defina o delimitador do CSV.
- Para delimitar os campos com aspas no arquivoCSV, defina a propriedadeWrapFieldscomoVerdadeiro.
- Configure os botões para disparar a importação ou exportação:
- Adicione um objeto Botão em um contêiner e associe seu Evento MouseClick ao método Importar do NetLogic.
- Adicione um objeto Botão em um contêiner e associe seu Evento de MouseClick ao método Exportar do NetLogic.
Para obter mais informações, consulte Botão e Adicionar um método a um evento existente.
importar
exportar
Dê sua opinião