OPC UA
O
FactoryTalk Optix Studio
está em conformidade com o padrão Arquitetura Unificada OPC (OPC Unified Architecture, OPC UA) e pode se comunicar com qualquer cliente ou servidor OPC UA.
DICA:
Os dispositivos com um
Aplicativo FactoryTalk Optix
configurado podem operar como um cliente ou servidor OPC UA.Componentes
Use estes componentes OPC UA para desenvolver a lógica de aplicativo:
- Objeto Servidor OPC UA. Consulte Servidor OPC UA.
- Objetos Cliente OPC UA. Consulte Cliente OPC UA.
- Nós OPC UA importados de um servidor OPC UA ou de um NodeSet. Consulte Importar nós em tempo de execução e Importar nós do NodeSet.
Comunicação
Seu sistema precisa atender à política de segurança mínima e ao modo de segurança de mensagens para permitir a comunicação entre os componentes OPC UA. Para obter mais informações, consulte Segurança de comunicações OPC UA e Chaves e certificados do OPC UA.
Especificações complementares
Use Especificações complementares predefinidas ou importe e exporte Especificações complementares. Consulte Especificações complementares OPC UA.
Nós localizados
Quando um cliente OPC UA (consulte Adicionar um cliente OPC UA) importa nós de um servidor OPC UA (consulte Adicionar um servidor OPC UA), qualquer valor de variável de texto localizado é importado como uma chave de tradução e não como texto localizado. Para exibir a caixa de texto com texto no dispositivo cliente, consulte Adicionar um idioma de localidade a um dicionário de localização e importe o dicionário de localização do servidor. Para servidores não FTOptix, use a propriedade
ID da localidade da conexão
do cliente OPC UA. Em seguida, o cliente se conecta usando essa ID de localidade e o servidor envia o valor de variáveis de texto localizadas como textos localizados com essa ID de localidade.Além de importar o dicionário de localização, você deve especificar uma localidade para a propriedade
Localização/Localidades
, adicionar um novo usuário com a propriedade Idioma definida para a localidade e, em seguida, especificar esse usuário como o usuário inicial no objeto nativo do mecanismo de apresentação.opc ua
arquitetura unificada
Dê sua opinião