Conheça a tecnologia por trás das máquinas mais inovadoras
Os clientes desejam mais opções e produtos personalizados. Para atender à demanda, os sistemas devem ser flexíveis e rápidos em responder às necessidades de produção. A tecnologia de carrinho independente oferece tudo isso. Seções curvas ou retas de transporte podem ser combinadas infinitamente para se adequar aos seus requisitos de design e espaço. Os layouts são configurados a partir de um conjunto padrão de elementos fundamentais e podem ser adaptados ou expandidos ao longo do tempo, dando a você a liberdade com design para criar seu sistema ideal. E depois de integrados, as transições podem ser tão simples quanto selecionar outro perfil de movimento configurado por um software diferente.
Pronto para reduzir os gargalhos e aumentar os resultados? Cada carrinho no sistema é seu próprio eixo de controle de movimento. Isso significa que os carrinhos podem acelerar ou desacelerar de modo inteligente, com base na localização de outros carrinhos no sistema. O sistema também rastreia o que cada carrinho está movimentando, então não há a necessidade de desacelerar para realizar uma classificação. O resultado? Um controle de movimento fluido que manuseia os produtos com mais eficiência do que nunca.
Todos os motores e carrinhos têm classificação IP65 ou superior e podem trabalhar juntos ou de maneira independente para lidar com as várias cargas úteis, o que os torna uma excelente escolha para uma ampla variedade de programas aplicativos. Os sistemas podem ser adquiridos como unidades completamente montadas, como componentes individuais ou como uma combinação de peças personalizadas e padrão para que você sempre tenha aquilo de que precisa.