Desbloqueie a inovação, gere flexibilidade e ofereça novas possibilidades
Nosso sistema transportador inteligente MagneMover® LITE™ é simples e acessível, projetado para movimentar cargas pequenas e médias com rapidez e eficiência. Ele pode superar os tradicionais transportadores de cinta e esteira de corrente em aplicações em toda a fábrica e na máquina, proporcionando novos níveis de otimização do processo e produtividade.
Os sistemas foram feitos de uma variedade de elementos fundamentais padrão, sendo que cada um é uma seção de trilha motorizada, que se unem para formar uma gama quase ilimitada de opções de layouts. As trilhas estão disponíveis para atender à classificação IP65, o que o torna perfeito para ambientes de sala limpa e jato de líquido.
Descubra como você pode:
- Transformar a produtividade com a tecnologia de controle de movimento inteligente que permite que os veículos sigam sempre o melhor caminho.
- Maximizar o valor usando uma solução de controle de movimento que seja mais duradoura, mais confiável e que permita a operação contínua durante a manutenção agendada.
- Promover metas de sustentabilidade com um sistema que consome energia apenas quando está movimentando uma carga – pistas vazias e veículos parados não contam.
- Obter dados importantes ao rastrear e acompanhar cada veículo de forma automática e independente, sem a necessidade de sensores externos.
- Manter a qualidade do produto com transporte de pressão zero, mesmo em altas velocidades e alta densidade.