在製造環境方面,您面臨獨特的挑戰。為了盡量保持生產效率,Rockwell Automation 提供關鍵的自動化產品,經過專門的設計與製造,可在最極端的環境下運作,如極端溫度、沖洗,到現今的腐蝕性氣體環境,這正是我們所謂的「XT」。
我們對腐蝕有了新的認識
我們對腐蝕性環境的全新理解,有助於您保持高效生產
近年來,世界各地製造商的整體設備效率、機器正常運作時間和可靠性之類的 KPI 都在惡化。意外的停機時間不斷地干擾生產,並損害利潤。問題出在哪裡? 答案是腐蝕。特別是輪胎、金屬、紙業,甚至是水/污水處理等產業產生的大氣污染物。這些污染物並非才剛出現,而當與溫度和濕度相結合時,會腐蝕工業控制產品中的電子元件,這對現代控制系統的影響是前所未有的嚴峻。
您的產業是否面臨更高的風險?
腐蝕可能發生在任何地方。以下是已偵測到問題的一些產業:
- 動物圈養區
- 化學製造
- 穀物加工
- 海洋/沿海(含鹽)環境
- 肉類包裝廠
- 金屬鑄造廠
- 採礦
- 石油精煉
- 紙業加工
- 將植物轉化為動物產品
- 輪胎與橡膠製造
- 水/污水處理廠
腐蝕性氣體是否造成工廠意外的停機時間?
- 記錄工業控制產品的故障和任何腐蝕觀察結果
- 聯絡您的 Allen-Bradley 經銷商或當地業務辦公室,瞭解如何使用腐蝕分類試樣測試您的環境
- 評估試樣後,您將收到一份報告,其中指出在監控區域偵測到的腐蝕程度。使用資料建立熱圖,釐清整個環境中不同的腐蝕嚴重性
- 若發現問題,請採行下列最佳的作法:
- 將電氣控制零件規格和機器物料表變更為使用耐腐蝕產品
- 將您的盤體設計與安裝規格變更為較堅固的密封/非通風 IP54 設計
- 確認供應商遵循相同的建議,並且
- 遵循製造商對於最小安裝間隙的建議
發揮帶頭作用
Rockwell Automation 率先解決普遍存在的問題
我們的研究揭示了當今的工業控制系統較容易受到腐蝕的原因
感謝全球各地的輪胎製造商讓我們能夠深入他們的廠房,實際測試輪胎產業所處的特殊環境,徹底分析這個嚴重且普遍存在於業界的問題
我們已經瞭解輪胎、紙業、金屬與廢水等造成的獨特環境挑戰,以及除了常用的業界標準測試外,對抗腐蝕所需的條件
我們新的加速測試協定可精確重現腐蝕性廠房中的獨特環境條件
將最嚴格的業界標準測試與我們專有的測試協定相結合,促使我們對於自身解決方案達到的防腐蝕效果有更深入的瞭解
![在一家現代化工廠裡,員工正在查看起重機上用於生產紙張的紙卷](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomationstage/PulpPaper_261355545.5120.jpg)
![晴天時的污水處理廠鳥瞰圖](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomationstage/WaterWastewater_261344590.2400.jpg)
![煉金廠的鋼鐵生產](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-steel-production-metallurgical-plant-SHS-292901249.2400.jpg)
![在室外石油與天然氣精煉廠的多個樓層中,彙集了大量縱橫交錯的銀色工業管道、連接器、電機、輪子。](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/oil-and-gas-refinery-ADO-465693596.2400.jpg)
用於維持營運的關鍵元件
PowerFlex 變頻器搭載 XT 腐蝕性氣體防護功能
GuardLogix 搭配 XT 腐蝕性氣體防護
對抗廠房中的腐蝕
![背景中維護人員戴著硬式安全帽並拿著扳手](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Maintenance-Manager_Black-1.90.png)
應對腐蝕導致的停機時間
![黑色輪廓的數位工程裝備](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Digital-Engineering_Black-1.90.png)
在嚴苛環境下提供防護
![帶齒輪的箭頭指向右邊](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Gear_Black-1.90.png)
提高生產力
腐蝕性氣體的最佳防護措施
變頻器通常是您設施中的主力,是連續生產所仰賴的設備。現在,我們可以有效運用搭載 XT 腐蝕性氣體防護功能的 PowerFlex 變頻器,降低因腐蝕造成設備提早故障的威脅。
根據我們的研究,我們制定了解決方案和建議,協助製造商縮短因腐蝕性氣體環境中變頻器腐蝕而導致設備過早故障的相關停機時間。
XT 腐蝕性氣體防護裝置為所有 PowerFlex® 755TL、TR 和 TM 變頻器標配,為 PowerFlex 755TS 變頻器選配,可用於對抗廠房中變頻器腐蝕的影響。
專為您的環境而設計
Rockwell Automation 耐腐蝕產品已通過最嚴苛的腐蝕性環境測試協定之一的測試,該協定結合了:
Rockwell Automation 專有的加速腐蝕測試系列,適用於具有氣態硫化合物來源的產業
業界領先、ASTM B845 方法 K 加速腐蝕測試的 30 天暴露期
您可能不知道自己遇到問題
腐蝕性氣體一直存在。為什麼現在成為問題?
我們投入多年的時間和大量資源研究輪胎環境中與腐蝕相關的元件故障,以下是我們的發現:
相較於舊產品,新世代密集封裝的工業控制產品更容易發生與腐蝕有關的故障。
一系列控制產品和廠商都有腐蝕問題,即便專為嚴苛環境設計的產品也會受到影響。
輪胎工廠中特定的大氣污染物不斷引起工業控制產品元件的腐蝕。
這些污染物存在於全世界的所有輪胎工廠中。在輪胎廠房的所有區域都可以發現這些不同程度的污染物。
目前的業界標準加速腐蝕測試無法複製在輪胎廠房環境中發現的腐蝕類型和比率。
通常用於加速腐蝕測試的業界標準混合氣體 (MFG) (ASTM B845、IEC 60068-2-60和ANSI/EIA-364-65B) 源自於許多產業中發現的污染物。因此,基於這些污染物的測試無法準確測量產品在輪胎環境特有的條件下所達到的效能。