智慧裝置構成智慧連網系統。藉由從智慧型馬達控制裝置獲得的資訊,您可以在掌握資訊下做出更明智的決策。了解我們的智慧型馬達控制產品組合中的資訊如何幫助您做出更好的營運決策、提高系統效能,並提高營運效率。
成功的力量
PowerFlex® 變頻器、Kinetix® 伺服驅動器及 CENTERLINE® 馬達控制中心的 Allen‑Bradley 產品組合,可為需要速度、扭矩或定位控制的任何應用提供解決方案。您可以結合我們的 Logix 控制架構以獲得更多的優勢,減少您的設計階段、讓您持續連接到您的營運,並協助您提高生產力。
進一步了解我們的:
變頻器系統
提高機械可用性,並降低專案風險
協調複雜機器中的馬達需要特定專業知識,因此您必須與有經驗的供應商合作,提供符合您技術要求與專案進度的變頻系統工程。我們在各種產業的專業知識使我們能夠提供完整的變頻解決方案,協助大幅減少專案風險並發揮最高的生產力。我們經驗豐富的工程師了解地方法規、標準及應用需求,可滿足您的需求。