隨著業界市場需求和應用需求不斷變化,以及可用的技術不斷演進,我們借助擴大功能來繼續強化微型控制系統。 我們的微型控制系統適用於大型單機應用,為機器製造商提供經濟實惠和可自訂的解決方案。此系統借助一種方便的程式設計軟體,輕鬆使用網路連線能力,協助縮短開發時間,並改善生產能力。
立即現代化您的控制
已針對自訂項目、成本和效能最佳化
隨時跟上最新的技術並在競爭中脫穎而出,對機器和設備製造商無疑是一大挑戰。開始將 Micro800™ 控制器視為您機器生命週期所有階段的智慧、生產力和安全的解決方案,其中包含:
- 設計
- 開發
- 交付
- 參與
使用 Micro800 控制器入門套件,展開您的智慧自動化之旅
使用整合式 Micro800 控制器平台開發更智慧的機器並提高營運生產力,專為您的小型至大型單機應用而設計。憑藉 Micro800 入門套件,您便能以實惠的前期成本,盡早熟悉 Micro800 控制系統架構。每個入門套件均適用於 Micro810®、Micro820®、Micro850® 和 Micro870® 控制器,其中包含控制器和配件,並提供易學易懂的說明,可協助您開始使用。
如何訂購?
立即聯絡您當地授權的 Allen‑Bradley 經銷商或 Rockwell Automation 代表,以較低成本體驗 Micro800 自動化解決方案的智慧功能。
使用整合式設計軟體節省程式設計時間
簡化單機機器開發
透過 Connected Components Workbench™ 軟體平台擴展系統並連接所有裝置,作為微型控制系統的一個整合設計環境。Connected Components Workbench 軟體平台可提供裝置設定、控制器程式設計與模擬以及人機介面 (HMI) 編輯器的視覺化,同時縮短初始機器開發時間並降低成本。Connected Components Workbench 軟體平台可提供控制器程式設計與模擬、裝置設定以及人機介面 (HMI) 編輯器的視覺化,同時縮短初始機器開發時間並降低成本。
尋找適當的產品
您的單機機器的核心
我們的 Allen‑Bradley Micro800 PLC 系列具有成本最佳化、模組化和易於使用的架構,適用於單機專案。僅購買您所需的功能來擴展控制能力,並使用插入模組,為特定應用程式自訂系統。
與最佳夥伴攜手向前
尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案
我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統可以幫助推動自動化專案的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。
為您推薦