終端使用者正移往企業聯網,結合資訊科技 (IT) 與營運技術 (OT) 系統,成為單一網路架構。智慧機器及設備提供前所未有的資料存取、更出色的連線能力,以及強大的安全性,讓您及客戶能夠更上層樓。
配合客戶需求
開發智慧機器及設備的關鍵考量因素
您面對的挑戰是要持續創新,並維持競爭力。更多終端使用者移往企業聯網 (The Connected Enterprise),打造最佳化的生產及供應鏈,希望能在機械或設備以外增添附加價值,此外也期望您協助因應以下最迫切的需求:
- 全球競爭力
- 工作人力整備度
- 持續變更的風險
- 全新技術
終端使用者希望您提供智慧機器及設備,不但要輕易地整合至設施之中,也要能存取資訊,並靈活因應持續變更的市場需求。
為了協助您簡化程序,您應著重於下列三項關鍵的設計成分:
- 製程:在終端使用者邁向企業聯網的過程中導入應用,找出他們的需求
- 技術:納入適當的技術與能力
- 人員:在內外部建立必要的技術組合
我們將與您協作開發智慧機器及設備,因應您的製造及工業客戶需求。
簡化整合
迅速故障檢測,減少停機時間
客戶嘗試將工廠與企業連結,此時能將各個領域緊密結合在一起的機器,很快就成為您的競爭優勢。利用單一控制及資訊平台收集、傳輸及分析即時營運資料,可讓操作員迅速故障檢測,減少停機時間。
部署安全、強健的工業網路解決方案
EtherNet/IP 是開放的工業乙太網路,能夠處理分離、安全、運動、製程及變頻器控制等各種應用,EtherNet/IP 可在機器、系統與企業之間提供安全、即時的資訊。此網路可讓 IT 及營運專業人士更輕鬆地達到業務目標。
營運效率最佳化
交付更彈性的機器與設備
有了創新設計及可擴充的自動化技術,您就可以提供更具彈性的智慧機器及設備,協助提升營運效率,以及:
- 縮短安裝及啟動循環時間
- 縮短換模時間
- 減少能源成本
- 因應電氣、機械及環境需求
- 加強員工安全及設備保護
營運工程設計
設計軟體可減少設計時間,協助達到最高的自動化生產力。您可利用這種軟體建立各種方式,使用一致的模組化解決方案提升製造效率,達到降低成本的目標。
可擴充控制平台
單一共同架構更容易設計、安裝、管理及維護,可讓您依據客戶應用訂定適當規模的控制系統。Integrated Architecture® 系統產品組合包含控制、視覺化、運動及網路系列。