您知道為廣大客戶建立快速、彈性設備類別有多麼重要。當中的挑戰無疑是平衡客戶在多個層面的需求:在預算和時間的限制下,達到最高效率, 而這就是我們的軟硬體解決方案可派上用場的時機。
使用仿效與模擬打破生產力障礙
作為領先的製造和組裝機器製造商,您不斷滿足新客戶的期望,同時致力於最佳化自身的營運。終端使用者希望您能夠找到不僅能改善循環時間,還能減少報廢並提高產量的系統。除此之外,您的工程團隊一直在尋求新方法來提高生產力,並加快專案的啟動和運作速度。
這就是數位設計發揮作用的地方。我們的解決方案可協助您建立彈性設備類別,因應動態生產需求,同時提升您自身團隊的設計和工程生產力。
數位仿效和模擬等功能可在虛擬環境中進行測試和迭代,其中設計樞紐成本更低。您可以查看在實際實作前,需要哪些控制和組態變更才能將整體設備效率最佳化。此外,您可以證明整體解決方案在建置前符合終端使用者規格,進而降低風險,並為所有人取得更優異的成果。
- 在報價階段與潛在客戶合作,提高客戶滿意度
- 在專案早期階段調整重要的控制程式設計任務,縮短設計時間及降低成本
- 透過提早診斷和修復問題,並消除輸入/輸出 (IO) 檢查等多餘檢查,提高試運轉效率
- 在線上系統正式上線前,先進行不同生產情境的測試與驗證
- 透過使用虛擬環境在任何情境中進行測試,更有效地訓練團隊
製造與組裝 OEM 如何專注於未來?
數位優先最佳化
在虛擬環境中更智慧地工作,並設計機器以善用資料的力量
彈性與模組化
提供可有效擴充至動態生產需求的系統
智慧型永續機器
善用資料將製程最佳化,並推動永續性工作
助您強化競爭優勢
瞭解我們的軟硬體技術如何協助您推動製程的創新、因應新客戶需求、改善解決方案產品,並締造差異化的價值。
部署更創新、更易於獲取資料的人機介面
提供革命性機器人效能
實現更簡單、更永續的機器
運用智慧材料移動,提升全系統效能
在雲端中妥善設計
改善生產力與安全
查看我們實際的製造與組裝解決方案
領先的製造與組裝 OEM 正在重新定義機器效能
最創新的製造與組裝機器製造商信任 Rockwell Automation 技術能夠提供成果,並幫助他們締造佳績。探索我們的解決方案如何協助您設計更智慧的製程、最佳化製程、促進創新並提升獲利能力。