達到最高的設計生產力、減少設計人力時間及成本,以及加強製造效率達到交付目標。一致的模組化設計,可協助您實現前述目標,並在機器與設備的成本之外,定義您的價值。
發揮最大的設計生產力
減少設計人力及成本
終端使用者公司要求您交付智慧及創新的客製化機器,不但要符合其特定需求,也要協助他們在全球競爭。不過打造客製化的模組化機器,需要投入更多原本就受限的時間與資源。
在設計提供效率的標準機器與設備,以及符合特定需求的客製化之間尋找適當平衡點。工業自動化與控制系統設計,可協助您因應客戶需求,並符合預算限制。
建置標準及可擴充的建構模組,以協助您:
- 在機器之間重複使用工程工作並且節省寶貴的時間
- 在機器之間建立共通性,並選取尺寸正確的元件以符合終端使用者的需求
- 針對永續性和彈性等多重目的進行設計,提升操作效率並減少能源成本
在設計期間實施風險評估以識別、降低危險,並協助確保合規、改善安全性,避免不必要的重新設計成本。
使用我們的產品及工具,設計高生產力且可擴充的機器與設備,並以符合全球安全及環境標準的設備維持競爭力。
利用免費工具縮短設計時間
簡化機器安全設計與驗證
Safety Automation Builder
Safety Automation Builder 可簡化安全系統設計、實作及驗證。它可引導您進行安全系統的開發作業,包括安全系統配置、產品選型及安全分析,協助加強合規及降低成本。
智慧機器與設備
連結人員、製程與技術以加強營運
智慧機器及設備提供前所未有的資料存取、更出色的連線能力,以及強大的安全性,智慧機器可達到最佳的資產效能,以及最高的產品品質,讓您及客戶能夠更上層樓。