Safety Automation Builder® 是免費軟體工具,旨在協助簡化機器安全系統設計和驗證。
設計安全系統
Safety Automation Builder 簡化安全系統設計,可協助您加強合規並降低成本,並引導您進行安全系統的開發。此指南包含安全系統配置、產品選型和安全分析,可協助您滿足全球標準 (EN) ISO 13849-1 中所載的機器安全性能等級 (PL) 需求。
與 RASWin 風險評估軟體的整合可協助您透過功能安全生命週期管理進度,並組織程序和機器驗證中每一步驟的資訊。RASWin 連結安全生命週期的步驟以避免系統錯誤,其中包含:
- 安全功能規格
- 效能等級需求 (PLr) 分配與 PLr 計算
- 安全電路驗證
- 文件
* RASWin 軟體需要每年訂閱費用。
下載 Safety Automation Builder
Safety Automation Builder 可供您免費下載。此工具的功能包含以下能力:
- 匯入設計過程用之機械圖
- 建立區域、控制台與危險管理
- 找出防護位置與進入點
- 選擇符合安全標準之硬體 (含輸入、邏輯與輸出裝置等),以協助確保合規及效能等級
- 設計確認
- 建立 SISTEMA 匯出檔案
- 建立精準的報告
- 產生物料表 (BOM)