全球安全標準和技術的發展成果,讓製造安全成為強大工具以實現最佳化生產。實作工業安全標準和技術,可妥善加強風險管理及減少傷害,同時大幅改善製造生產力與效率,提高員工士氣與客戶信心。
探索全方位安全服務的潛力
安全並不一定會成為生產力的阻礙或增加業務成本,反而能夠變成強大工具,讓員工、營運和獲利都受惠。我們的人員和資產安全服務都符合這些需求。我們可以協助您保護員工和遵循最新的標準。我們能夠與您合作尋求提升安全並減少風險的方法,同時將員工與資產的生產力最佳化。
閉鎖/斷開和危險能源控制
危險能源控制服務能為您提供全方位數位化的閉鎖/斷開 (LOTO) 解決方案。閉鎖/斷開服務可以協助您有效為所有機械、氣動、化學、液壓或熱感設備執行例行程序維護。我們會評估每家公司獨特的危險能源控制需求。接著會量身打造解決方案,滿足您的內部需求並符合適用的州/省、聯邦和全球規範。有了我們全方位的安全服務產品組合後,我們的服務也能協助您實現替代型保護措施。此服務提供替代型斷電程序 (ADP),能有效支援經確認和驗證之安全控制系統的機器。
從稽核和服務到培訓和數位化,全球公司意識到我們的閉鎖/斷開解決方案是讓自家員工保持安全的最有效率方法。
機器安全服務
做為全球最大的工業安全供應商,我們可妥善減少傷害與成本,同時改善生產力。我們彈性的解決方案經過專門設計,能夠滿足您的生產需求,並適當記錄您的安全程序。我們使用定義明確的流程,辨識機器風險評估與減緩所需採取的步驟,藉此提升安全性。
透過評估,我們能夠判定廠房風險並支援可改善員工和機器安全的完善決策。我們對設計的徹底檢視和裝置的應用可改善整體安全性。我們也確認系統能在定義的參數和標準內操作。
實作工業安全標準
安全評估
強化機器產能並維護職場安全性。安全系統控制設計整合和啟動服務包含:
- 風險
- 危險
- CE 標記
- 閉鎖/斷開
- 停機時間
- 安全電路
- 製程安全
驗證
我們的驗證可協助您確認適當的安全系統安裝和功能。我們評估電路效能、容錯能力、故障行動、軟體邏輯、裝置應用和裝置功能。我們會針對運作的所有模式重新設定行動。我們的估算包含:
- 安全電路分析
- 機器停機時間服務
- 合規稽核
- 安全系統驗證
整合與啟動
強化機器產能並維護職場安全性。安全系統控制設計整合和啟動服務包含:
- 電路/邏輯設計
- 安裝
- MCC 電弧閃光升級
我們也提供合規諮詢服務,其中包含:
- 功能安全 (ISO 13849-1 和 IEC 62061)
- ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
- CE 認證
教育訓練服務
授權 TÜV Rheinland 認證提供者
我們與全球享有盛譽的工業安全組織 TÜV Rheinland 合作,為技術人員和工程師提供功能安全專家培訓。這些 TÜV Rheinland 認證培訓課程是我們安全訓練產品的基石。若要進一步了解課程,請聯絡授權的經銷商或銷售辦公室。