業務成功須仰賴生產力與安全措施。同級最佳的公司可高出 5 至 7% 的整體設備效率 (OEE),減少 2 至 4% 的意外停機時間,以及比一般製造商低一半以上的受傷比例。達成目標的方式為著重於安全文化、合規程序與流程,以及使用技術降低風險及最佳化生產力。讓我們助您規劃同級最佳的效能開發。
安全成熟度有助實現商業目標
提升安全與生產力效能
安全成熟度是三個關鍵元素的組合:文化 (行為)、合規 (程序) 和資產 (技術配置)。
我們與文化發展領域的合作夥伴攜手,一同開發測量工具和證實可改善安全成熟度的五步驟程序。這個程序需要環境健康與安全部門 (EHS)、營運部門及工程設計部門間的協同合作,以得到同級最佳的效能。
安全專業的關鍵商業議題
有效的安全方案可最佳化生產力,並保護員工、設備、聲譽和環境。了解更多關於最佳員工如何跨部門合作以實現商業目標的資訊。
安全與持續演進的全球人力
更加掌握員工行為、合規與趨勢
全球人力持續變化,GDP 成長率在未來 50 年預期從 3.6% 下降到 2.1%。若要彌補這股跌幅,生產力的成長必須加速 80%。
製造商將需要採取多角化措施,將所雇用的員工生產力提升到最高,並全面改善機械設計、安全與連線能力。