本公司提供各式各樣的電氣安全方案,協助保護各種電氣危害。本公司方案包括電弧閃光限制、智慧型元件及個人安全功能。我們產品的安全功能,能夠保護設備及員工、監控效能並減少意外停電和停機時間。
減少暴露於電氣危害
有鑑於工業環境的安全需求提升,我們已開發出持續減輕風險同時提升效能與可靠性的方法。CENTERLINE® 馬達控制中心和 PowerFlex® 7000 變頻器均提供選項滿足您用電安全解決方案的需求,有助於保護人員和設備。
CENTERLINE 2100 MCC 提供 SecureConnect™ 技術選項,使操作員無需開啟機殼門即可斷開個別插入式單元的電源。
ArcShield™ 耐電弧機殼有助於在出現電弧閃光時提供保護。ArcShield 技術可用於低壓與中壓 CENTERLINE MCC 以及 PowerFlex 7000 中壓變頻器,且經過測試能夠滿足包括 IEEE C37.20.7 在內的全球耐電弧標準。
具備安全功能的變頻器能夠改善生產力
安全選項有助減少機器停機時間,並增加生產力。為協助您同時保護人員與設備,多款 PowerFlex® 變頻器均提供內建及選配的安全功能。PowerFlex 525 和 PowerFlex 527 交流變頻器標準功能包括內建的安全關閉扭矩。安全關閉扭矩和安全速度監控則為 PowerFlex 753、PowerFlex 755 和 PowerFlex 755T 變頻器的選配功能。PowerFlex 7000 中壓變頻器也支援安全關閉扭矩選配功能。
安全產品
我們的安全產品可改善機械的運作功能,協助您提升人員安全、效率及生產力。我們為本產業提供最廣泛的安全產品組合。立即透過我們的解決方案,實現製程與獨立製造的安全及生產力目標。
產品及解決方案
- 安全變頻器
- 安全運動控制
- 安全馬達控制
- 安全可程式控制器