洛克威爾自動化透過OT滲透測試提高對OT環境漏洞的可見性
滲透測試是啟動真實世界網路攻擊模擬的過程,以評估和改進營運技術(OT)系統安全中的漏洞和弱點。洛克威爾自動化網路安全專家在使用威脅發動者所使用的工具和系統方面都受過良好的訓練。為了辨識漏洞,有心人士會故意向企業發出威脅,試圖存取其電腦系統、應用程式、網路和其他重要資產。
透過有目的和策略性地滲透網路,洛克威爾自動化能夠對企業目前的風險狀況進行基準測試、評估潛在衝擊、確定風險優先順序,並建議補救措施來解決已發現的漏洞。
滲透測試只是網路安全難題的一部分,讓客戶能夠辨識安全性漏洞並與產業標準保持一致。洛克威爾自動化的全面網路安全服務組合與美國國家標準暨技術研究院(NIST)的網路安全框架相一致,可以透過成功、主動的網路安全策略在整個攻擊過程中支援客戶。
深入了解洛克威爾自動化OT滲透測試服務,以及如何補足現有網路安全策略的不足。
洛克威爾自動化透過數位工程軟體FactoryTalk Twin Studio實現雲端無縫設計
FactoryTalk Twin Studio是一個端到端的自動化設計解決方案,使用者可以在一個雲端環境中進行設計、設計程式、模擬、仿真和虛擬調試,現在在通用模型上進行協作和改進設計比過去都更為容易。隨需應變的數位設計軟體為在任何網頁瀏覽器上的工作提供了一種更簡單、更高效的方式;該軟體不但會隨時更新,還能靈活擴充使用者和運算能力,以滿足各種專案工作負載的需求。這樣就能更快開發出更好的設計。
使用雲端數位工程提高生產力:
- 更快交付專案:在任何地方進行專案合作,都能用更快的速度改進設計和開發專案。
- 擴大價值:在進行設計之前,以虛擬方式建立、測試和調試您的機器,以確認機器是否滿足您的需求。
- 節省時間和金錢:使用網路瀏覽器從任何地方遠端部署更新並解決問題。
- 加強協作:為您的員工提供所需工具,並隨著需求成長快速擴大團隊。
FactoryTalk Twin Studio是FactoryTalk® Design Hub™的五大核心解決方案之一。工業組織現在可透過一種更簡單、更高效的雲端工作方式來轉變其自動化設計的能力。透過強化的協作、改善的生命週期管理與隨選存取以雲端為基礎的軟體,各種規模、技能及地點的團隊都可以更聰明地工作,同時遵守最新的安全標準與資訊技術(IT)的最佳實務。其成果是提升的設計生產力、更快的上市時間,以及更少的系統建置與維護成本。
點擊此處以了解更多關於FactoryTalk Twin Studio的資訊。

使用洛克威爾自動化的FactoryTalk遠端存取解決方案,強化反應時間與支援能力
FactoryTalk® Remote Access™能與設備穩定連線,讓團隊得以更快速回應需求,並更快解決任一處的生產問題。FactoryTalk Remote Access可快速將領域專家與關鍵問題連結起來,無論兩者的實體位置在哪裡都沒問題。它有助於增加支援回應時間,並減少出差和資產停機相關的成本。
FactoryTalk Remote Access是FactoryTalk® Design Hub™的五大核心解決方案之一, 可改進工業組織自動化專案的開發和部署。FactoryTalk Design Hub有助企業遵守最新的安全標準和資訊技術最佳實務。它還能讓團隊根據需要從任何網頁瀏覽器存取設計,該軟體不但會隨時更新,還能靈活擴充使用者和運算能力,以滿足各種專案工作負載的需求。
點擊此處以了解更多關於洛克威爾自動化FactoryTalk Design Hub的資訊。

洛克威爾自動化透過最新機上分散式I/O解決方案提高操作靈活性
ArmorBlock 5000™ On-Machine™ I/O模組可幫助製造商提高自動化效率和連接能力,使用更智慧的機器達到更佳企業效能。
洛克威爾自動化宣佈其發佈最新Allen‑Bradley®ArmorBlock 5000™ I/O模組。整合分散式I/O解決方案與IO Link技術,所提供的智慧功能可幫助工業製造商以最低成本提高營運生產力。
製造商可以使用ArmorBlock 5000 I/O解決方案更有效部署和維護智慧自動化。憑藉高度整合的IO-Link功能,以及透過更簡單的設備配置並加強與Allen‑Bradley控制器的整合,可降低機器設計的複雜性。使用者可以在直覺的Studio 5000 Logix Designer®環境中使用通用標籤結構和配置工作流程加快專案開發。
高效能的ArmorBlock 5000 I/O模組將機上操作最佳化,可更快進行安裝、調試和故障排除,從而減少停機時間。I/O模組可在各種溫度下工作,並為惡劣環境中的高速應用設備提供高達IP69K的防護。此外,這個模組還有三種產業標準電源可供選擇,以滿足不同地區的需求。
IO-Link主模組是ArmorBlock 5000 I/O產品組合中第一個上市的產品。這些可擴充模組提供高度靈活性,最多有八個IO-Link通道,其中包括四個IO-Link Class A連接埠和四個Class B連接埠。控制高電流設備和改善連接的能力有助於提高機器效能和生產力。
未來將發佈更多產品,讓ArmorBlock 5000 I/O解決方案更佳完善。即將推出的可配置I/O模組將提供智慧功能,如事件序列(SOE)、排程輸出、輸入時間戳記、事件觸發等。
「隨著製造業現況日益複雜,我們的客戶正面臨在保持效率的同時還要提高營運彈性的挑戰。」洛克威爾自動化亞太業務中心業務總監Sean Homan表示:「更智慧的技術是提高企業可視性的關鍵因素,有助企業及時做出資料導向的決策。ArmorBlock 5000 I/O是我們致力於提供創新解決方案以滿足客戶多變需求的成果。憑藉其分散式監控和高度整合的IO-Link功能,該機上I/O解決方案可以提高工業自動化的生產靈活性。」
如需Allen‑Bradley ArmorBlock 5000 I/O解決方案的詳細資訊,請點選此處或洽詢您當地的經銷商或洛克威爾自動化公司代表。