無論您的應用是需要 I/O 在惡劣環境或危險區域中運作、安裝在機器上,還是充當可程式控制器等的本地 I/O,您都可以從我們這裡選擇到所需的產品。
藉助我們以控制器和 I/O 為核心而建構的整合控制和安全解決方案,在離散、程序、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。從這裡開始您的 I/O 選擇。
無論您的應用是需要 I/O 在惡劣環境或危險區域中運作、安裝在機器上,還是充當可程式控制器等的本地 I/O,您都可以從我們這裡選擇到所需的產品。
藉助我們以控制器和 I/O 為核心而建構的整合控制和安全解決方案,在離散、程序、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。從這裡開始您的 I/O 選擇。
為您的可擴充控制系統整合我們的可程式控制器、視覺化、軟體、運動和網路資安產品組合選項,實現強大且便利的功能。
重新構想如何在一個軟體中設定、程式設計、模擬、仿真和維護控制系統中的裝置。
我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。
瞭解我們如何幫助像您這樣的企業?