我們的生命週期服務提供整合式產業分析、變革性技術和無與倫比的領域知識,為您生命週期旅程的每個階段注入動力。我們的 LifecycleIQ™ 服務連接、保障、動員和擴大您的製造業務,以獲得更好的效能、可靠性、安全性和持續創新。

每日最佳化的同時仍拓展新可能性
獲益於全新的觀點和我們的深度自動化專業知識
LifecycleIQ™ 服務配套關係提供您深度的專業知識和思維廣度,讓您從中發掘可能性並將其轉化為獲益成果。我們憑藉自身數十年的經驗,於跨產業和地域中解決過複雜的挑戰,無論您處於營運生命週期的哪個階段,皆可協助您提升生產、結果和成長。
瞭解我們的 LifecycleIQ™ 服務可如何助力貴企業

加快業務成長
創新可以幫助您在生命週期的每個階段以更快、更聰明和更敏捷的方式工作

締造員工卓越績效
安全地連接人員、流程和技術

改善生產力
透過資料分析而下的決策,持續提高績效和產量

管理風險
在保護人員和流程的同時,遵循適法性和品質標準

驅動永續性

無論從何處展開生命週期之旅,皆可享有全面且可擴充的服務
LifecycleIQ™ 服務提供一個強有力的夥伴關係,幫助您解決今天的挑戰,同時使您的企業在未來出類拔萃。讓我們來談談可能性有哪些!
- 創新和尋找新的改進機會
- 設計更加整合且智慧的網路、系統和應用程式
- 改善的營運借助我們的應用程式、技術專業知識和可擴展的專案交付
- 安全地連接和維護資料、系統和流程,更妥善地提供背景資訊並預測未來
我們能為您提供專業知識和思維廣度的完善組合
諮詢服務
數位轉型策略和設計
專業服務
程式和專案管理及實作
互連式服務
網路資安、OT 網路和遠端支援
現場服務資產管理、現場支援和安全
員工服務培訓和支援
持續加強您的經驗
「這個團隊在三週內完成的資料科學工作,我們自己可能需要六個月才能完成。」
***
「您與我們在這個專案上的合作,使我們對 Rockwell Automation® 的看法從一個關鍵供應商轉變為數位顧問的角色。」
***
「善用數位分身和分析,透過虛擬調試,我們預計新生產線的交付速度將提高 40%。」


擁有 Rockwell Automation® 的經驗和專業知識
今日的合作夥伴,與您攜手邁向未來

世界級工程師和諮詢師 我們瞭解不同製造領域和環境帶來的獨特挑戰和機遇。

數十年的經驗為數百家全球工業企業建立、實作和管理變革性技術。

廣泛的全球網路可以支援幾乎所有客戶。

信任的聲譽能夠發展成功且長期的客戶夥伴關係。

創新:透過創新提高生產率
資料應該是任何製造商的最佳夥伴,而創新階段所呈現的資料更是舉足輕重。為了協助您在產能和獲利面雙雙提升,我們可以建立基線,隨後持續努力發揮您投資的可能性。分析和研究會協助顯示您所在的階段,並從改善人力支援的額外方法到機器學習之類創新技術實驗,識別對您有利的機會。
- 企業聯網和 OT 數位轉型諮詢
- IT/OT 融合
- 可行性研究
- 營運分析
- 現代化
設計:探索整合式、智慧型設計
當您與領域專家合作以協助識別挑戰並且決定獲致成功的正確方法時,什麼事情都有可能。 身為您的主要自動化承包商,我們可以協助設計您的網路、您的系統及您的應用,使其成為整合式和智慧型。我們可以協助支援您的:
- 系統設計和模擬
- 功能安全
- 自動化、資訊和設備需求
- OT 網路基礎建設
- 前端工程設計 (FEED)
- 數位廠房
營運:建立和操作您所需的機器和系統
在專案的建置和營運階段,您是否能使用一些額外的應用和技術專業知識? 交給我們協助安裝、啟動、試運轉及支援您的機器和系統的運作。我們提供可擴充的專案交付方法及完整專案管理服務,協助保護您的投資。從實作變頻器系統到完整的邏輯網路實作,再到現代化整個系統,我們都能一手包辦。
- 試運轉與啟動
- 專案與程式管理
- 校準
- OT 基礎架構即服務 (IaaS)
為您推薦