NEMA 交流/直流接觸器
我們的型號 300 NEMA 接觸器與馬達啟動器為需要 NEMA 額定馬達控制的應用,提供節省空間又具成本效益的替代方案。根據我們的 IEC 接觸器設計,這些 NEMA 額定產品皆與豐富的配件及固態過載繼電器相容。
我們的型號 300 NEMA 接觸器與馬達啟動器為需要 NEMA 額定馬達控制的應用,提供節省空間又具成本效益的替代方案。根據我們的 IEC 接觸器設計,這些 NEMA 額定產品皆與豐富的配件及固態過載繼電器相容。
我們的型號 400 專用接觸器大小精巧,既能為您節省空間,亦同時提供高效能產品。此接觸器產品系列符合甚或超越了專用裝置的電氣與機械需求。
我們的型號 500F 交流接觸器(開放式)支援 NEMA 尺寸 0…5 的饋通式配線結構。線路端子位於裝置上方,而負載端子位於裝置下方。若過載保護非必要或採個別提供,您可使用這些接觸器來切換交流馬達負載。您可使用諸如按鈕開關、選擇交換器、繼電器或溫度交換器等指示裝置,從遠端操作接觸器。
我們的型號 500 交流接觸器支援 NEMA 尺寸 00…9 的上方配線結構。所有電源接線皆位於接觸器上方。若過載保護非必要或採個別提供,您可使用我們的接觸器來切換交流馬達負載。您可使用諸如按鈕開關、選擇交換器、計時器、繼電器或溫度交換器等指示裝置,從遠端操作接觸器。
我們的型號 1102C/1104C 和型號 1502 NEMA 中電壓真空接觸器可在嚴峻、髒污的環境中,提供馬達控制系統可靠性。我們的真空技術可在您使用精巧長效的接觸器時,提供超過 600 V 且效率絕佳的卓越電弧。我們的真空接觸器採用機械式與電子式互鎖,可避免接觸器同時中止。