對於最嚴格的應用、智慧機械和製造設備、製程機會以及基本和智慧控制需求:利用我們的大型、小型、製程和微型控制系統即可滿足所有這些要求。不要忘記您的安全問題,我們的大型和小型控制系統的安全認證控制器,可支援您的 SIL 2 和 SIL 3 應用需求。
非常適合需要高可用性、高效能通訊、I/O 和運動控制(最多 256 個軸)的應用。
提供標準、安全、極端溫度和機上型號,適用於各種製程、運動、離散和高可用性應用。
我們的 ASEM™ 6300 工業電腦旨在增強 ControlLogix® 控制系統的安全性和可靠性。每個裝置都特別經過設計,可最大限度地減少或消除頻繁故障點,進而建立更安全、可靠且更具成本效益的視覺化系統。
使用我們的 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 製程控制器減少佔地面積和整體擁有成本。擴充的 Logix 系列功能具備最先進的處理效能和容量,可將 PlantPAx® 架構的複雜度降到最低。
非常適合從小型單機設備到高效能索引表的應用,可支援多達 16 個軸的整合運動。
小型、具成本效益的智慧型控制器,可以在 GuardLogix® 或其他 SmartGuard™ 安全控制器之間執行安全互鎖。
Rockwell Automation 已宣佈部分 SLC 500 型號已停產及停售。我們鼓勵客戶轉換到我們較新的 CompactLogix™ 5380 或 5370 控制平台。
可程式邏輯控制器專為大型單機控制應用程式而設計,其中這些應用程式需要彈性通訊、脈衝串輸出 (PTO) 運動和多達 304 個 I/O 點的增強 I/O 功能。
可程式邏輯控制器支援多達 192 個 I/O 點,具有高效能 I/O、中斷、脈衝串輸出 (PTO) 運動以及嵌入式乙太網。
Designed for small standalone machine control and remote automation applications that require up to 36 I/O points with embedded Ethernet, microSD™ slot for recipe and datalog, and analog I/O.
PLCs that feature higher I/O count, faster high-speed counter, pulse train output (PTO), enhanced network capabilities and backlight on the LCD panel.
可作為具有高電流繼電器輸出的智慧繼電器,並提供微型可程式邏輯控制器程式設計功能。
使用適用於 Micro800™ 控制器的空間節省插入模組和配件,自訂您的應用。