PlantPAx® 5.0 分散式控制系統 (DCS) 提供全新的控制器原生製程功能、網路資安架構以及更高的系統可用性和工作流程。這些優勢有助於降低混合和製程工業工廠生命週期各個階段的傳統分散式控制系統的複雜性和整體成本。使用我們最新的 PlantPAx® 5.0 分散式控制系統版本加速您的數位轉型,並使用我們的 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 製程控制器開創更多契機。
更快速地制定更好的製程控制決策
PlantPAx® 分散式控制系統 (DCS) 有助於生產者更快速地制定更好的製程控制決策。最新系統提供全新的控制器原生製程功能、網路資安架構以及更高的系統可用性和工作流程。藉助我們的製程控制器,您有機會減少佔地面積、提高一致性、簡化工作流程、減輕風險,以及輕鬆連線至分析系統。
改善您的產業營運
我們的製程控制器整合了標準控制的功能(包括運動),並提供表面塗覆選項。利用這些優勢來幫助減少整個系統生命週期的佔地面積和整體擁有成本。結合使用 PlantPAx 5.0 系統,即可簡化您的 OEM 流程磨合整合,並應付世界各地特有的工業自動化挑戰。