概觀
FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME) 提供高速、可靠的資料擷取,使製造商能夠實現連續的流程改善目標。它透過為機器使用而強化的固態設計實現了卓越的可靠性,並且沒有移動零件。有限的軟體佔地面積不需要伺服器端或個人電腦,大大降低了因網路或其他系統中斷而導致資料丟失的風險,使該設備成為遠端或難以服務位置的理想選擇。
最新版本
第 3.5 版
- 資料傳輸更新:將資料傳輸新增到原生 OSIsoft PI 伺服器端,包括從 Logix 外掛設定檔控制資料傳輸的能力
- 安全更新:新增了診斷系統網頁的安全性,新增了從 Logix 外掛設定檔頁面重設的安全處理
- 時間管理的安全模式復原增強
優點
準備好訂購您的軟體了嗎?
資源
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
FactoryTalk Historian ME 5.100 安裝說明 | 手冊 | 1756-UM106 |
使用 OperationSuite 提高效能
旨在提供關聯式角色型資訊,這些資訊可以用來改善系統或流程。
探索 OperationSuite 中的其他產品
為您推薦