概觀
使用 FactoryTalk® Historian Site Edition (SE) 快速找到並修正低效率的來源。此應用程式為您提供了資料擷取、管理和分析功能,以改善決策。資料很容易取得。
最新版本
第 7.10 版
- 更簡單、更彈性:現在具有自動化安裝和配置,以及交互操作性資料收集功能
- 更安全更可靠:透過最佳化的資料儲存和升級的全系統傳輸安全性準確封存
- 更多功能:內建備援、簡化的計算引擎和累加器
優點
準備好訂購您的軟體了嗎?
資源
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
透過訂閱和軟體支援獲得成功 | 手冊 | GMSG-SP013 | |
獲得自動化軟體變得更容易 | 手冊 | FTALK-BR011 | |
FactoryTalk Historian Site Edition 產品簡介 | 手冊 | FTALK-PP014 |
使用 OperationSuite 提高效能
旨在提供關聯式角色型資訊,這些資訊可以用來改善系統或流程。
探索 OperationSuite 中的其他產品
為您推薦