想知道為什麼您應該考慮人機介面 (HMI) 現代化? 技術是一個日新月異的領域,它發展非常迅速以至於難以跟上步伐。利用商業技術和產品投資方面的進展協助您充分運用行動性、虛擬化技術和其他新技術。但是要做到這一點,您必須放開舊觀念,擁抱新事物。了解如何從 RSView®32 升級到 FactoryTalk® View Site Edition (SE) 可幫助您為所在環境中的變化做好準備,並確保朝著正確的方向前進。
您是否朝著正確的方向發展?
取得未來成功的策略定位
人機介面系統不再是工廠營運的輔助工具,而是企業成功的基石。因此,當談到新人機介面系統的現代化時,您需要確定何時為您當前和未來的需求選擇最終解決方案。
尋找實現這一飛躍的三個關鍵原因? 考慮虛擬化環境、移動性和控制系統整合。人機介面技術的進步可以實現前所未有的控制和資訊存取水準,提供了基於即時資料做出最佳、最明智決策的能力。
瞭解從 RSView32 到 FactoryTalk View SE 的現代化如何使您能夠獨一無二地將工程、維護、生產資訊技術和營運管理結合起來,以創造新的商業價值。
不要相信我們的話
想要提高生產力和利潤嗎? FactoryTalk View SE 的授權超過 155,000 個,活躍在 120 多個國家和許多行業,包括流程。這證明了人機介面平台的普遍適用性。
客戶成功案例
當我們的產品和解決方案讓其他人實現業務成功時,這些數字將變得更加重要。這就是客戶成功案例的意義所在——分享公司如何實現現代化並以更智慧、更快速、更安全、更廉價和更可持續的方式執行工作的創新範例。
現代化後會發生什麼?
消除對現代化的恐懼;我們會幫助您。重要的一步是您要準備好減輕障礙和意外。
遵循現代人機介面標準,避免常見陷阱
消息靈通的操作員是高效的操作員。在許多情況下,不合格的人機介面設計被認為是導致異常情況、數十億美元的生產損失、事故和死亡的原因。除了現代化分散式控制系統 (DCS) 中的進步技術之外,行業公認的人機介面標準正在推動一種傳統限制不再適用的環境。
查看我們的全球自動化社群
尋找和共用 Integrated Architecture 應用程式的世界級工作
永遠不要覺得自己是一個人;事實並非如此。使用範例代碼資料庫來尋找和共用 Integrated Architecture 應用程式的最佳工作。這個資料庫是我們的全球自動化社群,裡面有軟體、變頻器、人機介面、運動控制等的範例、教學課程和代碼下載。
幫助您成功實現現代化
滿足您需求的其他資源
無論您是否從事製程工業,我們都會支援您。我們鼓勵您仔細閱讀和探索以下考慮到國際標準和所有產業而構建的資源。雖然資源似乎有利於製程工業,但這些概念和資訊適用於所有產業。
以新的方式存取見解
現代人機介面不僅讓員工存取資訊,還讓他們在做出決策所需的時間和地點存取資訊。這是如何辦到的? 透過使用行動裝置、Thin Client 或混合實境頭戴式耳機等新技術,將顯示畫面延伸到操作員終端之外,讓員工在需要時更快、更方便地獲取資訊。
準備好訂購您的軟體了嗎?
連結最佳合作夥伴
尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案
我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統,可以幫助推動數位工程工作的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。
為您推薦