Loading
Leistungen

Ausgereifte Lockout-Tagout-Verfahren

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und halten Sie die gesetzlichen Bestimmungen ein
Frauen, die einen Schutzhelm mit Schutzbrille und Warnweste in der Produktionsstätte mit Lockout-Tagout-Verfahren tragen
Sicherheitslösungen
  • LOTO-Programm-Services
  • Verfahren
  • Auditierung
  • Schulung
  • Richtlinie
  • Geräteempfehlungen
  • ScanESC-Software

Die Lockout-Tagout-Verfahren gehören zu den Hauptkomponenten eines LOTO-Programms. Mit klaren, intuitiven Verfahren lernen autorisierte Mitarbeiter, wie sie sicher Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Anlagen durchführen können. So werden Mitarbeiter während der Wartungsarbeit geschützt – vor Verletzungen durch unerwartetes Wiedereinschalten oder durch das Freisetzen gespeicherter Energie.


Was sind LOTO-Verfahren?

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter durch Lockout-Tagout-Richtlinien und -Verfahren

Lockout-Tagout-Verfahren sind schriftlich festgehaltene Schritte, wie Energiequellen einer Maschine oder Anlage zu isolieren, abzuschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern sind, sowie die Kennzeichnung, die darauf hinweist, dass die Maschine oder Anlage gewartet wird und nicht eingeschaltet werden darf. Einfach gesagt ist dies der Zustand, in dem alles komplett ausgeschaltet wurde.

Maschinenspezifische LOTO-Verfahren führen autorisierte Mitarbeiter durch einen sequenziellen Prozess, um die sichere Instandhaltung eines Geräts, einer Maschine oder einer Anlage zu ermöglichen.

Für Produktionseinrichtungen in den USA ist die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) für die Einhaltung der Compliance-Anforderungen für LOTO-Verfahren zuständig. In Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Sicherheitsspezialisten konnte die OSHA die Anzahl der Todesfälle am Arbeitsplatz erheblich reduzieren.

Verfügt Ihr Unternehmen über ausgereifte LOTO-Verfahren? Benötigen Sie Hilfe hinsichtlich der von OSHA oder einer vergleichbaren Behörde ausgegebenen LOTO-Vorschriften? Unser Team aus Sicherheitstechnikern bietet Beratung und Unterstützung, wenn Sie ein Verfahren und die zugehörige Dokumentation für Maschinen aller Art erstellen wollen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu den LOTO-Verfahren? Dann finden Sie in diesem eBook mehr über Ausnahmen für Geräte, Anforderungen an autorisierte Mitarbeiter, Verfahrensdokumentation und mehr.

Weitere Informationen über OSHA-Compliance-Anforderungen
Vollständige Übersicht über LOTO-Verfahren
Main Image
Broschüre
Vollständige Übersicht über LOTO-Verfahren

Hier erfahren Sie alles, was Sie schon immer über LOTO-Verfahren wissen wollten: von der Geschichte der LOTO-Verfahren und spezifischen OSHA-Vorschriften bis hin zu den Vorteilen von Compliance.

Jetzt herunterladen

Vorteile von LOTO-Verfahren

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Main Image
Whitepaper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen

Ebenso wie mangelnde Kontrolle und fehlende Mitarbeiterschulung die Arbeitsumgebung gefährlicher machen können, kann die Anwendung von Best Practices in den Bereichen Sicherheit und Risikomanagement Hersteller dabei unterstützen, die Sicherheit und Produktivität ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Laut LNS Research schneiden Unternehmen, die sicherheitsbezogene Best Practices einsetzen, in den Bereichen Lieferung, Anlageneffektivität und Anzahl der Zwischenfälle besser ab.

Wenn LOTO-Verfahren administrativ kontrolliert und durchgesetzt werden, sodass sich die Arbeitsweise der Beschäftigten ändert, können sie die Mitarbeitersicherheit erheblich erhöhen. Zu dieser Durchsetzung gehören Richtlinienänderungen, dokumentierte Verfahren oder verschiedene Arten von Schulungen. Diese Änderungen tragen aktiv dazu bei, Unfälle am Arbeitsplatz zu verhindern.

Main Image
 

Höhere Mitarbeitersicherheit

Indem Sie ein LOTO-Programm mit dokumentierten Verfahren und Schulungen entwickeln und einführen, können Sie viele verletzungsbedingte Ausfallzeiten vermeiden. Vorschriftsmäßige LOTO-Verfahren geben den Mitarbeitern die Informationen für eine sichere Arbeit an den Maschinen an die Hand. Die dazu gehörende LOTO-Schulung zeigt den autorisierten Mitarbeitern die spezifischen Gefahren und vermittelt die Methoden, um diese Gefahren abzuwenden.

Main Image
 

Optimierte Compliance

Die gesetzlichen Sicherheitsvorschriften einzuhalten, sollte das Ziel aller Unternehmen sein, unabhängig von ihrer Größe. Dokumentierte LOTO-Verfahren, die umfassend und vorschriftsmäßig sind, führen zu einem sichereren Arbeitsplatz und senken das Risiko von Sicherheitsverstößen und Bußgeldern. Außerdem wissen die Verantwortlichen am Arbeitsplatz, dass sie das Möglichste machen, um ein sicheres Umfeld zu schaffen, das auf Schutz und Produktivität ausgerichtet ist.

Main Image
 

Höhere Produktivität

Neben der höheren Sicherheit und Compliance bieten LOTO-Verfahren eine messbare Steigerung der Produktivität. Mithilfe der Verfahren können autorisierte Mitarbeiter Maschinen schneller verriegeln und wieder einsatzbereit machen. Dies kann zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit, weniger Zeitaufwand durch den autorisierten Mitarbeiter und auch weniger Ausfallzeit von Geräten und Prozessen führen.

Die Komponenten der LOTO-Verfahren

Ganz gleich, ob Sie Ihren Sitz in den USA haben und die LOTO-Vorschriften der OSHA einhalten müssen oder ob Sie anderswo ansässig sind und den dortigen nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften unterliegen: Es sollte immer Ihr Ziel sein, vorschriftsmäßige LOTO-Verfahren einzusetzen.

LOTO-Richtlinien sind die Grundlage für ein Programm, das die Energie steuert. Diese Richtlinien dienen als Blaupause für LOTO-Verfahren. Zu diesen gehören die Identifizierung des Verantwortlichen für die Entwicklung und Betreuung des Programms, die Darlegung der effizientesten Verfahren und die Dokumentation der Schulungsanforderungen.

Diese Verfahren sind für die tägliche Sicherheit der Mitarbeiter eines Unternehmens sehr bedeutend. Daher muss jedes Verfahren klare und eindeutige Anleitungen und Informationen zum Verriegeln einer bestimmten Maschine enthalten.

Die folgenden Informationen sind gemäß OSHA-Standards für jedes Verfahren erforderlich:

  • Umfang, Zweck, Methoden und Regeln der Energiesteuerung
  • Verwendungszweck des Verfahrens (Verriegelung)
  • Schritte zum Abschalten der Ausrüstung
  • Schritte zum Isolieren und Kontrollieren gefährlicher Energie
  • Schritte zum Anbringen und Entfernen von LOTO-Vorrichtungen
  • Schritte zum Prüfen einer Maschine auf ordnungsgemäße Verriegelung

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer effektiven LOTO-Lösung, die Produktivitätssteigerungen, kürzere Ausfallzeiten und mehr Arbeitssicherheit bringt.

Weitere Informationen über die LOTO-Vorschriften der OSHA

Erstellen von maschinenspezifischen LOTO-Verfahren

LOTO-Verfahren müssen für alle Maschinen mit zwei oder mehr Quellen verriegelbarer Energie und/oder Restenergie entwickelt werden. Für Ausrüstung, die dem Arbeitgeber nicht gehört und die nicht von den Mitarbeitern gewartet wird, ist kein schriftlich dokumentiertes Verfahren erforderlich. Für einfache Maschinen mit einer Energiequelle werden ebenfalls keine dokumentierten Verfahren benötigt. Spezifische Ausnahmekriterien finden Sie in Norm 1910.147(c)(4)(i)

.

LOTO-Verfahren sollten maschinenspezifisch sein. Das heißt, dass für jedes Gerät ein spezifisches LOTO-Verfahren entwickelt werden muss. Das Verfahren sollte die maschinenspezifischen Informationen erfassen wie Beschreibung der Maschine, Standort, Energiequellen und Methoden zur Steuerung dieser Quellen.

Gegebenenfalls kann ein generisches LOTO-Verfahren erstellt werden, das für eine Gruppe ähnlicher Geräte angewendet werden kann. Bei der Anwendung eines generischen Verfahrens sollten Sie darauf achten, nur Ausrüstung mit denselben Arten von Energiequellen und denselben Isolierungsmethoden zu gruppieren. Generische Verfahren sollten Sie nur für einfache Maschinen mit maximal zwei bis drei Energiequellen verwenden.

Grafisches Dokument zu Lockout-Tagout-Verfahren

Jährliche Audits der Verfahren

Checkliste für das jährliche Audit von LOTO-Programmen
Zwei Männer, die an einem jährlichen Lockout-Tagout-Audit in einer Produktionsstätte arbeiten
Broschüre
Checkliste für das jährliche Audit von LOTO-Programmen

Mit dieser Checkliste können Sie sicherstellen, dass Ihr LOTO-Programm vorschriftsmäßig ist. Haken Sie die Kästchen für Verfahren, Kenntnisse autorisierter Mitarbeiter, Nutzung sowie Compliance von Programm und Richtlinie insgesamt ab.

Jetzt herunterladen

Mängel aufdecken und beseitigen – sicherstellen, dass Mitarbeiter ihre Verantwortung kennen.

Die OSHA verlangt von Unternehmen eine jährliche Überprüfung ihrer Verfahren. Mit einem Audit kann festgestellt werden, ob die Verfahren den Mitarbeitern angemessenen Schutz bieten und ob Änderungen nötig sind. Außerdem ist es wichtig, sich zu vergewissern, dass die Mitarbeiter ihre Zuständigkeiten in jedem Verfahren kennen und die Schritte ordnungsgemäß ausführen können.

Die jährliche Überprüfung des LOTO-Programms bietet Arbeitgebern die perfekte Gelegenheit, mögliche Schwachstellen in ihrem Programm zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter vor Verletzungen durch eine versehentliche Energiezufuhr zur Maschine geschützt sind. Wenn die Überprüfung gründlich und mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit durchgeführt wird, können Arbeitgeber eventuelle Schwachstellen beheben, bevor sie Folgen haben.

Rockwell Automation ist ein weltweit führender Anbieter von LOTO-Services für unterschiedlichste Branchen. Unsere Experten beantworten Ihre Fragen zum Audit-Verfahren und entwickeln ein Überprüfungsverfahren, das Ihren Anforderungen entspricht.


Verfahrensanforderungen für autorisierte Mitarbeiter

Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten an Maschinen können für Mitarbeiter gefährlich sein. Daher sind nur autorisierte Mitarbeiter befugt, diese Arbeiten auszuführen. OSHA definiert genau, wer ein autorisierter Mitarbeiter ist, welche Zuständigkeiten er hat und wer andererseits ein betroffener Mitarbeiter ist.

Gemäß den LOTO-Standards von OSHA ist ein autorisierter Mitarbeiter eine Person, die Ausrüstung verriegelt oder kennzeichnet, um Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten auszuführen.

Autorisierte Mitarbeiter müssen an Schulungen zu den relevanten gefährlichen Energien im Arbeitsumfeld, deren Typen und ihrer Stärke teilnehmen. In der Schulung lernen autorisierte Mitarbeiter, wie sie ein LOTO-Verfahren bei Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten ausführen. Sie müssen die erforderlichen Schritte zum Isolieren und Verriegeln der Energiequellen kennen und hinsichtlich der Methoden zur Verifizierung einer ordnungsgemäßen Verriegelung unterwiesen worden sein.

Außerdem müssen autorisierte Mitarbeiter wissen, wie eine Gruppenverriegelung durchgeführt wird, wie der Schichtwechsel zu handhaben ist und was unter anderen besonderen Bedingungen zu tun ist.

In folgenden Fällen muss eine Maschine verriegelt werden:

  • Wenn Mitarbeiter ein Körperteil in die Anlage einführen, an der Arbeiten ausgeführt werden.
  • Wenn sich ein Körperteil der Mitarbeiter in einer Gefahrenzone befindet.
  • Wenn ein Mitarbeiter eine Schutzeinrichtung oder ein anderes Sicherheitsgerät umgeht, muss die Maschine verriegelt sein.
  • Wenn ein Mitarbeiter nicht routinemäßige Arbeiten an einer Maschine durchführen muss, wird er als autorisierter Mitarbeiter bezeichnet.

Eine Abweichung vom schriftlich dokumentierten LOTO-Verfahren ist im Rahmen der OSHA-Norm zur Kontrolle gefährlicher Energie streng verboten.

Sie benötigen LOTO-Unterstützung?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Lassen Sie sich von einem LOTO-Spezialisten kontaktieren

Für Sie empfohlen

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Main Image
White Paper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sicherheitslösungen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Lockout-Tagout-Programm-Services Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left LOTO-Verfahren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose