LOTO steht für Lockout-Tagout, auf Deutsch auch als Absperren/Kennzeichnen bekannt. Eine LOTO-Richtlinie regelt das Lockout-Tagout-Vorgehen in Ihrem Betrieb und hilft Ihnen nicht nur Compliance beim Arbeitsschutz zu erreichen. Sondern es senkt auch das Gesamtrisiko, maximiert die Anlagenverfügbarkeit und verbessert die Produktivität. Die ScanESC™-LOTO-Software bietet die Tools und Ressourcen, um Ihre gesamte LOTO-Richtlinie zu modernisieren und zu digitalisieren. Dank ihrer Anpassbarkeit ist sie für Unternehmen jeglicher Größe geeignet.
Digitalisieren Sie Ihre LOTO-Richtlinie
Noch nie war Lockout-Tagout-Compliance einfacher
ScanESC ist eine moderne Softwarelösung zur Verwaltung Ihrer LOTO-Richtlinie. Eine Lockout-Tagout-Richtlinie hilft Ihrem Unternehmen, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Es ist auch ein leistungsstarkes Prinzip, das ihr Gesamtrisiko verringert und die Anlagenverfügbarkeit maximiert, um die Produktivität zu verbessern.
Mit der ScanESC-LOTO-Software können Sie Ihre gesamte LOTO-Richtlinie digitalisieren. Sie stellen mit ScanESC sicher, dass alle für die Mitarbeiter verfügbaren Informationen stets aktuell und über eine intuitive, benutzerfreundliche Schnittstelle zugänglich sind. Über das cloudgestützte System können Mitarbeiter sogar offline Daten erfassen und Aktivitäten verfolgen. Alle relevanten Daten werden synchronisiert, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.
Mit ScanESC können Sie im Vergleich zu Ihren aktuellen Audit- und Lockout-Prozessen Kosten sparen. Sie können proaktive Entscheidungen in Echtzeit treffen, um Mitarbeitersicherheit und LOTO-Compliance mit den Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften zu erreichen.
Mit ScanESC – einer modernen Softwarelösung zur Verwaltung Ihrer LOTO-Richtlinie – profitiert Ihr Unternehmen von der Datensynchronisierung in Echtzeit zwischen den autorisierten Mitarbeitern und einem cloudbasierten, sicheren Portal.
Funktionen und Vorteile von ScanESC
Mit unserer Unterstützung erreichen Sie LOTO-Compliance
Vereinfachen Sie Ihr Leben mit unserem vollelektrischen LOTO-Programm. Die Software erlaubt überall und jederzeit den Zugriff auf Ihre LOTO-Verfahren und die begleitende Dokumentation für Maschinen und Anlagen. Der Zugriff ist über alle iOS-, Android- oder Windows-Mobilgeräte jederzeit möglich. Zusätzliche Vorteile sind:
- Elektronische Audits Ihrer Verfahren und Mitarbeiter
- Verfolgen der LOTO-Nutzung und von Ausfallzeiten
- Zuweisung von Audits an Einzelpersonen
- LOTO-Auditdaten über einen Standard-Web-Browser verwalten und nutzen
Mitarbeiter können mit der mobilen App Verfahren prüfen und begleitende Dokumentation finden, indem sie die an den Maschinen angebrachten QR-Codes verwenden. Das Webportal ermöglicht Zugriff auf Dashboards mit Statistiken zu LOTO-Status, Dauer und Gesamtausfallzeit, Verwaltung von Benutzern, Standorten und Verfahren, sowie Zugriff auf historische Daten bezüglich des Ausrüstungsstatus und die Verwaltung Ihrer Verfahrensdokumentation für Echtzeitaktualisierungen von Verfahren.
Software als Abonnement erhalten
ScanESC-Software wird als jährliches Abonnement angeboten. Optionale einmalige Add-Ons beinhalten ein Projekt zur Erstellung von Prozeduren, die Einrichtung von ScanESC oder den Erwerb eines iPads, auf dem die mobile ScanESC-App genutzt werden kann.