Unsere Automatisierungsplattform kommuniziert fortwährend mit den Produktionsmaschinen und den Betriebsmanagementsystemen. So lassen sich die Gesamtkosten der Bereitstellung und Optimierung Ihrer Fertigungsanalgen senken.
Automatisierte Verpackung
Flexible, skalierbare Verpackungsmaschinentechnologie
Schnellere Installation. Verbesserte Zuverlässigkeit. Verbesserte Energieeffizienz.. Mit unseren Lösungen können Sie die komplexen und sich ständig verändernden Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeverpackung erfüllen.
Aufgrund der zunehmenden Verwendung von SKUs und Etiketten gibt es Bedarf an nachhaltigen Materialien, für den Einzelhandel geeigneten Verpackungen und einer besseren Palettennutzung. Flexible Verpackung ist wichtiger als je zuvor – und Sie können sich mit den Lösungen, die wir bieten, einen Vorteil beschaffen:
- integriertes Leistungsmanagement für Produktionslinien
- flexibler Ansatz für die Integration von diskreten Produktionslinien
- Einrichtung, Steuerung und Analyse kompletter Produktionslinien von einem einzigen Standort aus
Safety first
Sicherheit und Produktivität gehen Hand in Hand
Maschinensicherheit am Arbeitsplatz ist ohne Zugeständnisse im Hinblick auf die Produktivität möglich. Zugleich ist sie schneller, einfacher und kostengünstiger umzusetzen, als Sie möglicherweise denken.
Die Vorteile der Maschinensicherheit liegen auf der Hand. Mehrere Millionen Mitarbeiter werden jährlich an ihrem Arbeitsplatz verletzt. Mit Sicherheitsverbesserungen lässt sich nur diese Zahl verringern.
Unternehmen, die das Thema Sicherheit ganzheitlich angehen, können auch die Produktivität verbessern.
Flexible und skalierbare Lösungen für die Verpackung
Intelligente Nachverfolgungssysteme
iTRAK®, unser intelligentes, lineares Verfahrsystem, ist ein modulares und skalierbares Motorsystem, das die unabhängige Steuerung mehrerer Mover auf geraden oder kurvenförmigen Bahnen ermöglicht. iTRAK ersetzt Hardware durch einfache und effiziente Softwareprofile, die hinsichtlich Geschwindigkeit und Flexibilität in der Automatisierung völlig neue Maßstäbe setzen. Außerdem bieten sich folgende Vorteile:
- Höhere Produktionsgeschwindigkeiten – 50 % und mehr!
- Kürzere Stillstandzeiten durch schnelle Produkt- oder Formatwechsel
- Geringerer Aufwand bei den regelmäßigen Wartungsvorgängen