Ein MES ist der Heartbeat im Fertigungsbetrieb. In unserer Ressourcenbibliothek erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit unseren MES-Lösungen Schwankungen ausgleichen, Unterbrechungen minimieren und wettbewerbsfähig bleiben können.
Mehr über MES von Rockwell Automation erfahren
Mit einem modernen Manufacturing Execution System (MES) können Sie die volle Kontrolle über Ihre Produktion übernehmen und alle Unternehmensbereiche von der Chefetage bis zum Fertigungsbereich miteinander synchronisieren. Als Heartbeat eines jeden Fertigungsbetriebs ist das MES die grundlegende Ebene, auf welcher der Produktionsprozess von den Rohstoffen bis hin zum Endprodukt überwacht wird. So wird ein Produktionsmanagement in Echtzeit gewährleistet, um unternehmensweite Compliance, Qualität und Effizienz zu erzielen.
Erfahren Sie, wie Sie mit unseren MES-Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Produktivität wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig Unterbrechungen und Volatilität bewältigen können.