Las exigencias del mercado competitivo requieren mayores producciones, calidad superior y mayor rendimiento efectivo. Esto puede dar lugar a sistemas de ensamblaje cada vez más complejos, mayores costos de cumplimiento normativo y presión sobre sistemas sobrecargados. Ofrecemos solución de información y automatización integrada para atender sus necesidades de fabricación médica.
Mejor calidad, cumplimiento normativo y tiempo de lanzamiento al mercado
Las empresas de fabricación de dispositivos médicos están sometidas a una gran presión para garantizar la seguridad, la exactitud y el cumplimiento normativo en todo el proceso de producción. Estos fabricantes adoptan cada vez más la automatización para mejorar su posición competitiva.
Brindamos una solución completa de información y automatización integrada para fabricantes de dispositivos médicos. Los ayudamos a reducir la cantidad de trabajo físico, lo que genera mayor rendimiento efectivo, mejor calidad y costos más bajos. Los beneficios clave incluyen los siguientes:
- Mayor eficiencia con los sistemas integrados.
- Mayor visibilidad para una localización completa.
- Costo reducido de la conformidad.
- Duración de ciclo reducida.
Se necesitan sistemas de fabricación médica más flexibles y ágiles para cumplir con los estándares y abordar la creciente importancia de la inteligencia de fabricación. Podemos ayudarlo a lograrlo.
Impulsar la excelencia a través de toda la empresa
La eficiencia en el proceso de fabricación de dispositivos médicos es un factor fundamental para reducir el tiempo total de lanzamiento al mercado. Las soluciones para eliminar el trabajo administrativo, reducir los errores y mantener los estándares de alta calidad aumentarán el rendimiento efectivo de la planta. Al mismo tiempo, ayudarán a eliminar los recursos que realizan tareas innecesarias y a reducir los desechos de materiales.
Nuestro sistema de ejecución manufacturera (MES) PharmaSuite® ofrece una integración transparente desde ERP hasta la planta, tableros de calidad en tiempo real y más. Basado en los estándares S88 y S95, el software PharmaSuite incluye soporte de gestión de órdenes y registro histórico de dispositivos electrónicos (eDHR) para asegurar que el proceso de ensamblaje de cada dispositivo médico se rastree y documente. Las capacidades de reelaboración y reparación también ayudan a agilizar las tareas para los dispositivos que requieren dicho trabajo.
Advanced Scientifics obtiene inteligencia de fabricación
Advanced Scientifics Inc. (ASI), líder mundial en la producción de sistemas de un solo uso para la biotecnología, quería mejorar sus funcionalidades de recolección de datos y generación de informes en varios procesos de producción de instrumentos médicos. Al implementar nuestras soluciones de inteligencia de fabricación médica, ellos:
- Mejoró la experiencia del cliente.
- Redujo el tiempo improductivo gracias a los nuevos métodos de informes.
- Mejoró su estado competitivo.
Calidad y productividad mejoradas
En respuesta a la creciente demografía de los nacidos durante la posguerra, un fabricante líder de dispositivos médicos tenía necesidad de ampliar su capacidad de producción. Mediante una estrategia de inteligencia de fabricación que incluía nuestra suite de software FactoryTalk®, esta compañía:
- Aumentó su productividad un 20 % respecto a los sistemas anteriores;
- generó informes sin papel; y además
- implementó sistemas de rastreo y seguimiento integrales para mejorar el control de calidad.
Soluciones versátiles y escalables para el envasado
Nuestro sistema de seguimiento inteligente iTRAK® es un sistema de motor lineal modular y escalable que permite el control independiente de múltiples motores en caminos rectos o con curvas. iTRAK reemplaza el hardware con perfiles de software simples y eficaces que redefinen la velocidad y la flexibilidad en la automatización. lo que le da la oportunidad de:
- Aumentar las tasas de producción en un 50 % o más
- Reducir el tiempo improductivo durante las transiciones; y
- Reducir el mantenimiento periódico
Rentabilidad, productividad y desempeño optimizado
Las exigencias del mercado competitivo requieren mayores producciones, calidad superior y mayor rendimiento efectivo. Ofrecemos una gama completa de soluciones para abordar las necesidades de fabricación de dispositivos médicos. Podemos ayudarle a mejorar la calidad y el cumplimiento normativo, aumentar el rendimiento, mejorar el tiempo de comercialización a volumen a gran escala y automatizar sus procesos complejos.