Los variadores de frecuencia variable PowerFlex con tecnología TotalFORCE ofrecen control de motores de alto rendimiento, capacidades avanzadas de automonitoreo y datos del sistema operativo en tiempo real. Los clientes se benefician de esta tecnología inteligente que les permite:
- Aumentar la productividad.
- Aumentar el tiempo productivo de los equipos
- Mejorar los ahorros de energía y de mantenimiento
Sea cual sea su sector o aplicación, los variadores de frecuencia PowerFlex de baja y media tensión pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de producción y eficiencia operativa.
Aumente la productividad con los variadores de frecuencia inteligentes
Convierta su línea de fabricación en una ventaja estratégica
Con frecuencia, los caballos de batalla de sus operaciones, los variadores de frecuencia PowerFlex, le brindan la potencia que usted necesita para impulsar una productividad óptima y le ofrecen información en tiempo real para que sus equipos puedan tomar decisiones rápidamente para mantenerse productivos.
A diferencia de otros variadores de frecuencia del mercado, los variadores de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE pueden:
- Reducir el tiempo de puesta en marcha con ajustes automáticos de variadores y controles adaptativos que se adaptan automáticamente a las condiciones de operación y se ajustan para mantener la producción
- Predecir la vida útil de los componentes internos, controlar los activos conectados y brindar notificaciones avanzadas para reducir el tiempo improductivo no planificado
- Prevenir los desechos de producción con información avanzada para reducir los eventos de interrupciones no planificadas
- Brindar una capa de defensa contra los efectos de la corrosión con protección contra gases corrosivos (XT)
El tiempo improductivo no planificado les cuesta a los fabricantes industriales casi 50 mil millones de dólares al año - Forbes
Reduzca el tiempo improductivo del equipo con el mantenimiento predictivo
Los variadores de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE ofrecen un enfoque de tiempo productivo proactivo
Con la información adecuada sobre el estado de su sistema, usted puede reducir el tiempo improductivo, los costos de mantenimiento y de piezas de repuesto, y el desgaste mecánico.
Los operadores reciben notificaciones sobre los problemas que pueden comprometer los variadores de frecuencia variable o el estado del motor, como calentamiento, fusible fundido, horas de tiempo de ejecución de componente. Con los datos de análisis predictivo, usted puede tomar medidas y controlar las interrupciones, reparar o reemplazar equipos durante el tiempo improductivo programado.
Aumente el tiempo productivo de los equipos con datos en tiempo real:
- Al modelar el rendimiento esperado de los equipos
- Al recibir notificaciones a través de una red de Ethernet segura cuando los componentes del variador alcanzan un estado predefinido de vida útil prevista
- Al recibir datos de control en tiempo real del rendimiento de los motores (monitoreo continuo del estado del sistema)
- Al establecer modelos analíticos para medir la temperatura ambiente, la velocidad de los equipos u otras características
Reducir el costo energético con un variador de frecuencia inteligente
El consumo de energía constituye uno de los mayores costos operativos en la fabricación
Los efectivos variadores de frecuencia PowerFlex cumplen con las nuevas directivas de energía para Ecodesign, lo que le permite establecer el “tamaño adecuado” de los variadores según las necesidades de potencial de su aplicación.
- La tecnología de sección de entrada activa disponible devuelve la energía regenerativa a la fuente de alimentación de entrada
- El control adaptativo ayuda a garantizar el óptimo ajuste del variador para maximizar la corriente de salida y el par del motor
- La pausa de energía reduce la velocidad del ventilador y coloca los variadores PowerFlex 755T o la fuente de alimentación de bus en un estado de baja energía
- La mitigación de armónicos y la corrección del factor de potencia pueden reducir el consumo energético
- Reducir la velocidad del motor puede ahorrar hasta un 50 % de la energía utilizada
- Garantizar la eficiencia energética de las operaciones. Probar y validar la combinación de variador de frecuencia PowerFlex y motor más productivo.
- Reducir los picos de energía con un sistema de transferencia síncrona con variadores de frecuencia PowerFlex 6000T. Adapta la potencia de salida a la potencia de línea de la compañía eléctrica con una transición de sincronización y desconexión sin interrupciones.
Aumente el tiempo productivo y ahorre energía
Un variador de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE proporciona un sistema de control industrial en tiempo real
![RA reloj rojo que marca las 5 pm](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Clock_RAred-1.90.png)
Neumático y caucho
Reducción del tiempo improductivo en al menos un 10 % con los eficientes variadores PowerFlex
![Cubo de metal rojo de RA que derrama agua](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Metals_RAred-1.90.png)
Metales
Eficiencia energética que amortiza el cambio de tecnología en menos de 6 meses
![Conector del cable de extensión rojo RA](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Plug_RAred-1.90.png)
Minería
La energía ahorrada en diversas aplicaciones y operaciones supera el 30%
![Pozo petrolero RA rojo](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Oil-Gas_RAred-1.90.png)
Petróleo y gas
Optimización del espacio superior al 50 % en comparación con el espacio de los variadores tradicionales
Los variadores PowerFlex con tecnología TotalFORCE resuelven los problemas de la industria
Opciones de variador de frecuencia inteligente
Que la fuerza (total) esté con usted
En la serie de podcasts ROK Talk acerca de variadores, episodio 5, únase a Jim y Neal para profundizar en un tema que toca a Jim de cerca: la tecnología TotalFORCE. TotalFORCE es la tecnología de control común a los variadores de bajo voltaje PowerFlex 755T y los variadores de media tensión PowerFlex 6000T de Allen-Bradley. Entre los invitados especiales figuran Sayantani Ganguly, de variador de media tensión, y Adam Davis, de variador de bajo voltaje.