Las cortinas ópticas de seguridad son sensores de presencia fotoeléctricos diseñados especialmente para proteger al personal de lesiones relacionadas con el movimiento peligroso de una máquina. Las cortinas de luz ofrecen óptima seguridad y al mismo tiempo permiten mayor productividad, además de que representan una solución más ergonómica en comparación con las protecciones mecánicas. Nuestras cortinas ópticas de seguridad GuardShield™ incluyen modelos de Punto de control de operación (POC) para protección de dedos y manos y productos de control de acceso al perímetro (PAC) para protección de cuerpo entero.
Cortinas de seguridad de Punto de control de operación
Nuestras cortinas de seguridad de punto de operación (POC) están diseñadas para detectar dedos, manos y brazos. Estas cortinas de luz se colocan cerca del peligro, en el punto de operación donde el personal podría tener contacto frecuente con la máquina.
Cortinas de seguridad de control de acceso al perímetro
Nuestras cortinas de seguridad de control de acceso al perímetro (PAC) y de control de acceso a área (AAC) ofrecen detección de acceso de cuerpo completo. Estas cortinas de luz están diseñadas para crear un perímetro de seguridad alrededor de una máquina que no requiere interacción frecuente entre el personal y el peligro durante el funcionamiento regular. Las cortinas de seguridad PAC y AAC por lo general se emplean como cercas optoelectrónicas para detectar personal u objetos grandes cuando pasan por el campo de detección.