Interruptores de seguridad con bloqueo Atlas 5
Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo Atlas™ 5 es un interruptor de enclavamiento accionado por lengüeta de modo positivo. Bloquea una barrera protectora en la máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y, a continuación, mantiene la alimentación eléctrica aislada mientras la barrera protectora se abre. Con dos contactos de seguridad (N.C.) y dos contactos auxiliares (N.A.), el interruptor Atlas 5 es ideal para máquinas controladas por PLC.