Los bloques de terminales por tornillo IEC cumplen con estándares IEC internacionales. Los bloques con protección contra contacto accidental están diseñados para montajes en riel DIN. Existe un amplia gama de tipos de bloques IEC de alta densidad, desde alimentación directa general para cableado de control hasta bloques especiales para puesta a tierra y aislamiento, además de bloques de termopar diseñados para aplicaciones de control de procesos dependientes de la temperatura.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3pss-iecscrewdoublelevelterminalblock-front2-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales enchufables de doble nivel
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo enchufables de doble nivel Bulletin 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión de aislamiento de circuitos y, a la vez, ayudan a ahorrar el valioso espacio del panel.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jtc3-iecscrewthermocoupleterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Tipo tornillo IEC termopar
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de termopar Bulletin 1492 son bloques de terminales de dos circuitos con barras de corriente hechas de material de termopar. Puede usarlos en control de procesos para impedir la creación de voltajes de fuerza electromotriz adicionales en las conexiones de cables a bloques de terminales.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j10-iecscrewstandardfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso estándar
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso estándar Bulletin 1492 están diseñados para aplicaciones de paso de un circuito. Estos bloques de terminales están disponibles en varios tamaños y colores para aceptar distintos rangos de cables y ofrecer capacidades de múltiples cables.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3f-iecscrewstabconnectfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y conexión de clip
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y conexión de clip Bulletin 1492 tienen conexiones de clip en un lado del bloque de terminales. Están disponibles en versiones de un circuito o dos niveles y de dos circuitos.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3c-iecscrewspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Bulletin 1492 tienen conectores y adaptadores de prueba que identifican la presencia de voltaje y realizan una medición de voltaje de diagnóstico simple. Los bloques de terminales de paso están disponibles con un conector de prueba que abre el circuito y hace que la corriente pase por un medidor conectado al conector de prueba de apertura del circuito. Con el bloque de terminales de prueba se pueden usar conectores de prueba de cierre antes de apertura o apertura antes de cierre.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wg-iecscrewspacesavergroundingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra para ahorro de espacio
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra para ahorro de espacio Bulletin 1492 proporcionan un bus de tierra fácil de identificar, conveniente y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-w3-iecscrewspacesaverfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso para ahorro de espacio
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso para ahorro de espacio Bulletin 1492 son bloques de terminales compactos con capacidad de múltiples cables para aplicaciones de un circuito. Ofrecemos estos bloques de terminales en nueve colores y varios tamaños para satisfacer sus requisitos de rango de cables.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3nd-iecscrewsinglecircuitneutraldisconnectblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de desconexión de neutro de un circuito
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de desconexión de neutro de un circuito Bulletin 1492 ofrecen mayor seguridad a través de una desconexión que requiere una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Este bloque está conectado a una barra de bus que recorre todo el largo de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión montado más abajo en el riel para una conexión de neutro aislada.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wtf-iecscrewsensorterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de sensores
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de sensores Bulletin 1492 proporcionan convenientemente todas las conexiones necesarias para aplicaciones de tres cables en un bloque de terminales. Este diseño ayuda a ahorrar espacio en el panel.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jp-iecscrewprocessterminalblock-family-1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de proceso tipo tornillo IEC
Nuestros Bloques de terminales de proceso tipo tornillo IEC Bulletin 1492-JP están diseñados específicamente para aplicaciones de cálculos de referencias de procesos para reducir el espacio ocupado en el panel en un 45% y mejorar el rendimiento del encaminamiento y la distribución de señales.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jc3-iecscrewpluginconnectionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC enchufables
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC enchufables Bulletin 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos para aplicaciones con espacio limitado.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3nd-iecscrewneutraldisconnectterminalblock-front3-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de instalación & desconexión de neutro
Nuestros bloques de terminales de tipo tornillo IEC de instalación y desconexión de neutro Bulletin ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Este sistema funciona con una serie de circuitos de paso, circuitos de tierra y circuitos con una conexión directa a una barra de bus que recorre todo el largo de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión montado más abajo en el riel para una conexión de neutro aislada.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3-iecscrewmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y múltiples circuitos
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y múltiples circuitos Bulletin 1492 son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques. Los bloques son una buena solución para aplicaciones de cableado de alta densidad y están disponibles en nueve colores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wm3-iecscrewminiterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC minibloques
Nuestros minibloques Bulletin 1492 de tipo tornillo IEC son bloques generales de paso y puesta a tierra con uno y dos niveles. Estos bloques de terminales durables están disponibles en un amplio rango de colores en un tamaño más pequeño.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jkd3-iecscrewisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de aislamiento
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de aislamiento Bulletin 1492 proporcionan una forma más sencilla y conveniente de abrir un circuito sin recablearlo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd-iecscrewinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales tipo tornillo IEC de componentes internos
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de componentes internos Bulletin 1492 tienen componentes electrónicos fijos internos. Los bloques de componentes están disponibles con polarización directa del diodo, polarización inversa del diodo, supresor de sobretensiones o un rango de valores de resistencia.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jg3-iecscrewgroundingterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de tipo tornillo IEC de puesta a tierra
Nuestros bloques de terminales de tipo tornillo de puesta a tierra IEC Bulletin 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h-iecscrewfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales portafusibles por tornillo IEC
Nuestros bloques de terminales portafusibles tipo tornillo Bulletin 1492 son bloques de fusibles de brazo con bisagra que ofrecen una mejor protección contra sobrecorriente. Los bloques se montan directamente en un riel DIN. Nuestros bloques de fusibles están disponibles en distintos tamaños para un rango de fusibles distintos, con o sin indicación de fusible fundido.