Loading

Soluciones de sistemas de variadores coordinados

Maximice la disponibilidad de las máquinas y minimice los riesgos del proyecto
Contáctenos
Gabinetes de variadores en pasillo en Green Bay Packaging 0222_000131_GBPCaseStudyVideo-13
Soluciones de automatización de producción
  • Sistemas de control industrial (ICS)
  • Sistemas de control distribuido (DCS)
  • Plataforma unificada de alimentación y control de procesos
  • Soluciones de variadores coordinados
  • Sistemas de seguridad con clasificación SIL
  • Soluciones de paneles

Desde la escalabilidad hasta la sostenibilidad, las soluciones de variadores coordinados (CDS) permiten a los usuarios adaptar sus sistemas de manera precisa según sus necesidades específicas. Al integrar de manera transparente varios variadores para que funcionen juntos de manera sincronizada, los variadores coordinados ofrecen una precisión, eficiencia y flexibilidad inigualables para una amplia gama de aplicaciones. 


FormaVentajas de los sistemas de variadores coordinados

Alta precisión

El CDS permite un control preciso del sistema, lo que permite habilitar aplicaciones que exigen un control de par y velocidad sumamente preciso.

Mayor eficiencia

Las pantallas de operación simplificadas aumentan la eficiencia del operador.

Flexibilidad

Los sistemas de variadores coordinados son sumamente adaptables y pueden usarse en muchas aplicaciones diferentes.

Capacidad de escalado

Ya sea que necesite controlar unos pocos variadores o más de cien de ellos, el CDS se puede escalar de manera eficaz para satisfacer sus requisitos.

Icono de hoja de sostenibilidad

Sostenibilidad

El CDS con fuentes de alimentación de bus de sección de entrada activa permite que las cargas regenerativas devuelvan alimentación eléctrica al bus común o al sistema de alimentación eléctrica del molino para que pueda usarse en otra parte del sistema.

Soluciones específicas para la industria basadas en estándares comprobados

Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a proporcionar sistemas de variadores coordinados que maximizan la producción y minimizan el riesgo con estándares globales de soluciones comprobadas específicas para la aplicación. Independientemente de dónde se encuentre, podemos abordar las necesidades de su aplicación con ingenieros especializados. Nuestros ingenieros de Rockwell Automation comprenden las aplicaciones específicas de la industria, la implementación exitosa de proyectos y las necesidades de operación del molino.

Elija entre nuestras soluciones avanzadas de variadores coordinados estándar para obtener los datos y la analítica correctos de los procesos de su planta, incluidos procesos en entornos de la industria pesada.

Manejo de rollos

La amplia experiencia industrial en manejo de rollos y productos de nuestros ingenieros de diseño nos permite ofrecer la solución más avanzada disponible de sistemas de variadores coordinados de manejo de rollos de papel en la industria de pulpa y papel. Nuestros experimentados gerentes de proyectos e ingenieros de servicio de posventa implementan proyectos exitosos y producen papel comercializable con mayor rapidez.

Una bobinadora de dos tambores en una instalación de fabricación de papel/cartón
Soluciones de pulpa y papel

La amplia experiencia industrial en manejo de rollos y productos de nuestros ingenieros de diseño nos permite ofrecer la solución más avanzada disponible de sistemas de variadores coordinados de manejo de rollos de papel en la industria de pulpa y papel. Nuestros experimentados gerentes de proyectos e ingenieros de servicio de posventa implementan proyectos exitosos y producen papel comercializable con mayor rapidez.

Un elemento clave de nuestras soluciones es el conjunto de herramientas PremierSystems™, que permite mejorar las operaciones mediante el uso de datos de los dispositivos inteligentes que fabricamos, el procesamiento de esos datos en el contexto de la aplicación y la presentación al usuario como información accionable.

Solución de bobinadora de dos tambores Solución de máquina de papel / máquina de papel higiénico / máquina de pulpa / secadora de pulpa
 línea de procesamiento de acero galvanizado en rollos
Soluciones para líneas de acabado de metales

La tendencia en las plantas de acero, aluminio y cobre es producir bobinas lo más grandes posibles para entregas optimizadas, pero estas bobinas de gran diámetro plantean desafíos en en las cortadoras durante el posprocesamiento. Estos problemas podrían resultar en una falta de uniformidad de los materiales y ocasionar una pérdida de ingresos.

Un crisol basculante correctamente alineado y mantenido puede ayudar a garantizar una operación segura y continua, a la vez que reduce los retrasos inesperados, lo que lo ayuda a satisfacer la demanda sin salirse del presupuesto. Para facilitar el control complejo de máquinas, la solución de línea de corte implementa módulos de aplicación configurables para abordar el corte, la tolerancia de ancho de corte y técnicas precisas de rebobinado.

Solución de línea de galvanizado / decapado Solución de trenes de laminado Solución de línea de corte

Soluciones industriales adicionales

Alto horno fundiendo acero en acerías. Crisol basculante.
Soluciones metalúrgicas

Los productores de acero se enfrentan hoy en día a un sinfín de dificultades, que se hacen aún más complejas por los retos comerciales, la mano de obra que por edad se acerca a su jubilación y el mercado que sigue expresando su preocupación por el exceso de capacidad. Nuestro equipo industrial especializado usará su experiencia específica en aplicaciones y procesos para crear las soluciones de control adecuadas para usted.

Colada continua Crisol basculante
Una vista panorámica de una instalación minera transportando materiales con maquinaria
Soluciones de minería

Los transportadores son una manera rentable, ecológica y eficiente desde el punto de vista energético de transportar minerales y materiales de una parte a otra en una operación minera. Por lo general, funcionan en condiciones muy hostiles que pueden estar extremadamente sucias, calientes, frías o húmedas.

Soluciones de transportadores
Simplifique la operación y la resolución de problemas con PremierSystems™

Como base para nuestras soluciones específicas de la industria, nuestro conjunto de herramientas PremierSystems está diseñado para proporcionar a cada usuario una interface de usuario uniforme y simplificada. Sus características avanzadas ayudan a los usuarios a personalizar sus preferencias y a superar los desafíos actuales en lo que respecta a recursos globales. Los beneficios incluyen una reducción del tiempo y el costo, documentación a demanda, diseño simplificado y mucho más sin costo adicional.

Lea el folleto

Recursos adicionales

Dos trabajadores de pie fuera de la planta de fabricación
Conozca más sobre nuestros conocimientos profundos de la industria

Los sistemas de variadores presentan una compleja tarea de selección y puesta en marcha. Nuestros equipos especializados, con conocimientos específicos del sistema de variadores y experiencia en la industria, le ayudan a crear sistemas optimizados para alcanzar sus metas.

Metales Pulpa y papel Minería
Un hombre con anteojos de seguridad y bata de laboratorio azul instalando un variador de frecuencia PowerFlex. El variador de frecuencia es rectangular y de color gris, está a la derecha y tiene botones en una placa de color negro.
Variadores de frecuencia variable

Nuestros variadores PowerFlex® pueden usarse en aplicaciones tanto de bajo como de mediano voltaje. Con un amplio rango de opciones de potencia y características innovadoras, nuestros variadores de frecuencia ofrecen gran rendimiento y capacidad para una amplia variedad de aplicaciones.

Más información Descargue el folleto
Servicios de consultoría e integración
Servicios de consultoría e integración
Servicios de consultoría e integración
Ofrecemos los conocimientos profundos específicos de la industria y la tecnología para abordar sus desafíos únicos.
Más información
Monitoreo de condiciones
emonitor
Monitoreo de condiciones
Nuestros productos de monitoreo de condiciones le proporcionan los datos que necesita para evitar tiempos improductivos no planificados antes de que tengan un costo económico
Más información
¿Está listo para conversar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluciones de sistemas de variadores coordinados Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose