Una arquitectura de red integral, segura y resiliente a nivel de toda la planta o a nivel de todo el sitio consiste en múltiples tecnologías, tanto basadas en software como físicas, desplegadas a diferentes niveles en la planta o el sitio. Para seleccionar la tecnología adecuada para la seguridad y resiliencia se requiere la evaluación de diversos factores de las aplicaciones de la planta y el sitio, incluyendo la configuración física o la distribución geográfica de los dispositivos del sistema de control y automatización industrial (IACS), así como el rendimiento del tiempo de recuperación, el tipo de medios de vínculo ascendente, la tolerancia a la latencia y las fluctuaciones de los datos, así como requisitos listos para el futuro.
Tomados en conjunto, estos elementos de diseño pueden incorporarse en una infraestructura de red muy segura, lo cual presenta una visibilidad y control completos del ciclo de vida.