Las cortinas de seguridad de control de acceso al perímetro (PAC) y de control de acceso a área (AAC) ofrecen detección de acceso de cuerpo completo. Estas cortinas de luz están diseñadas para crear un perímetro de seguridad alrededor de una máquina que no requiere interacción frecuente entre el personal y el peligro durante el funcionamiento regular. Las cortinas de seguridad PAC y AAC por lo general se emplean como cercas optoelectrónicas para detectar personal u objetos grandes cuando pasan por el campo de detección.
Sensores de haz individual de control de acceso a área 440L
Nuestros sensores de haz individual de control de acceso a área Bulletin 440L proporcionan detección de acceso de cuerpo completo para zonas peligrosas. El haz individual es un interruptor de seguridad optoelectrónico con haz de 24 VCC.
Cortinas ópticas de seguridad GuardShield Safe 4 445L y Tipo 4 Boletín 440L
Nuestras cortinas ópticas de seguridad PAC GuardShield Safe 4 445L y tipo 4 Boletín 440L se basan en plataformas de cortina de seguridad individuales y se utilizan para la detección de cuerpo completo. Generalmente, se ubican alrededor de un área o frente a las áreas de salida o entrada del proceso de una máquina. Estos dispositivos se pueden usar en aplicaciones donde una evaluación de riesgos formal haya determinado que el peligro representa un riesgo moderado a alto de lesión del operador.
Sensores de haz individual de control de acceso a área 440L
Nuestros sensores de haz individual de control de acceso a área Bulletin 440L proporcionan detección de acceso de cuerpo completo para zonas peligrosas. El haz individual es un interruptor de seguridad optoelectrónico con haz de 24 VCC.