En matière de sécurité machine, les entreprises ont trois attentes bien définies : réduire les risques, améliorer la conformité et optimiser la production. De l’évaluation à la validation finale, notre portefeuille complet de services de sécurité machine permet à nos clients de trouver les solutions appropriées et d’améliorer leur sécurité globale.
Des évaluations de sécurité évolutives
Identifier et évaluer les risques
Les évaluations de sécurité constituent la première étape du programme de sécurité et sont un élément fondamental de votre cycle de vie de la sécurité. Elles vous permettent d’identifier les risques à atténuer et d’être en conformité avec les normes et réglementations en vigueur. Notre équipe de consultants en sécurité certifiés TÜV fait appel à une méthodologie basée sur les dernières normes sectorielles internationales. Cette méthodologie fournit des évaluations qui vous permettent de prendre des décisions éclairées pour améliorer la sécurité de vos employés.
Nous proposons un ensemble d’options d’évaluation de la sécurité qui répondent à vos problématiques métier spécifiques et sont compatibles avec les programmes de sécurité actuellement en place dans votre entreprise. Ces options incluent :
- Les audits de conformité, qui offrent une analyse de sécurité de haut niveau des machines et permettent de démontrer la conformité ou la non-conformité d’attributs prédéfinis. Ces audits constituent un outil puissant qui servira de base à votre programme de sécurité, aux fins d’établissement des priorités et de qualification.
- Les évaluations de protection, qui identifient les recommandations en matière de protection et de risques, pour des mesures immédiates.
- Les évaluations des risques, qui sont menées par l’un de nos ingénieurs ou consultants en sécurité, et qui comprennent des recommandations pour améliorer la sécurité.
- Les évaluations des risques liés à l’équipe, qui proposent des évaluations de risques standard. Elles incluent également une analyse approfondie pour les machines spécialisées ou critiques, et sont particulièrement utiles pour améliorer les connaissances de l’équipe.
Services de conception et de vérification
Élaborer des systèmes de sécurité exhaustifs
Nos services de conception prennent en charge le développement de systèmes de sécurité complets pouvant inclure l’établissement de spécifications d’exigences de sécurité fonctionnelle (SFRS) et de vérifications de sécurité SISTEMA. Les vérifications de sécurité SISTEMA examinent la conception du circuit de sécurité et sa conformité vis-à-vis d’un niveau de performance spécifié, afin de garantir que vos dispositifs de sécurité sont correctement appliqués pour assurer la protection du personnel.
Lorsqu’une évaluation des risques de sécurité est terminée, des SFRS peuvent être utilisées pour étudier les recommandations. Ces SFRS peuvent confirmer que des stratégies d’atténuation des risques sont envisageables pour votre installation. Lorsque vous définissez les SFRS, un consultant Rockwell Automation organise des échanges avec vos équipes de sécurité, d’ingénierie, opérationnelles et de gestion. Ces échanges permettent de confirmer que les plans établis correspondent aux objectifs de sécurité ciblés, et qu’ils n’entravent ni la production ni la maintenance.
Les SFRS et spécifications approuvées constituent généralement la base pour la conception technique de l’atténuation des risques. Les SFRS sont utilisées également comme base de validation de la sécurité, une étape qui constitue le véritable test sur le terrain pour s’assurer que votre système de sécurité répond aux exigences définies dans le cadre de vos projets.
Services d’installation et de validation
Confirmer que votre système est correctement installé et qu’il fonctionne dans le respect des normes en vigueur
Les services de validation du système de sécurité permettent de confirmer que ce dernier a été correctement installé et qu’il fonctionne sans problème. Ces services évaluent les performances du circuit, la tolérance aux pannes, l’action sur défaut, la logique logicielle, l’application du dispositif, le fonctionnement du dispositif, et les actions de réinitialisation de tous les modes de fonctionnement. Ils englobent les conceptions américaines et européennes et peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins.
Les services de validation de la sécurité incluent :
- l’analyse du circuit de sécurité ;
- les services de temps d’arrêt machine ;
- les audits de conformité normatifs ;
- la validation du système de sécurité.
Si vous prévoyez d’exécuter une correction sur vos propres ressources, nous pouvons fournir une gestion de projet et une assistance tout au long du processus de correction. Si vous préférez un projet clé en main, notre équipe d’ingénieurs en sécurité certifiés TÜV peut proposer des services sur site.
Services numériques et formation
Restez au fait des dernières normes
Grâce à nos services numériques, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de la sécurité machine. Nous mettons à profit notre expertise approfondie du domaine et de la technologie pour vous proposer les meilleurs services possible.
Nos services de formation présentent les normes et consignes sectorielles actuelles et à venir, ainsi que des exemples d’application lors de l’utilisation de composants de sécurité. Ces services comprennent, entre autres, la formation à la certification TÜV.